(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
M1PAO-1M |
M1PAO-2M |
M1PAO-5M |
M1PSO-10M |
M1PSO-20M |
M1PSO-50M |
M1PSO-100M |
M1PSO-200M |
M1PSO-500M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แสดง มวล | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 มก | อะลูมิเนียม | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 มก | อะลูมิเนียม | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 มก | อะลูมิเนียม | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 มก | สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 มก | สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 มก | สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 มก | สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 มก | สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 500 มก | สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเครื่อง | รายละเอียดประเภท | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) |
---|---|---|---|---|---|
ความไวต่อแม่เหล็ก | เป็นไปตาม JIS B 7609: 2008 บทความ 10 เกรด F1 (ไม่ใช่ สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก ) | พื้นผิว ขรุขระ | 5 µm หรือน้อยกว่า | [g/cm3] | สอดคล้องกับ JIS B 7609: 2008 มาตรา 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง