(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ชั่งน้ำหนักเปลี่ยนเป็นตัวตรวจสอบเชิงปริมาณ
·เครื่อง วงจรเปรียบเทียบ ทำงานสูงที่พิมพ์ผลการตัดสินจากด้าน เครื่องพิมพ์ และด้าน เครื่องมือ ชั่งน้ำหนักเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินว่า ผลิตภัณฑ์ หรือมีข้อบกพร่อง
·กำหนดค่าสัมบูรณ์และค่าเบี่ยงเบนได้อย่างง่ายดาย
·ลงทะเบียนค่าการตัดสินได้สูงสุด 50 ชุด ("ค่ามาตรฐานและความกว้างสูงสุด / นาที" หรือ "ค่าสูงสุด / นาที")
·จอแสดงผลสามจอเพื่อการดูค่าการตัดสินที่แตกต่างกัน 2 ค่าและน้ำหนัก
·บาร์แสดงและเสียงกริ่งดัง
·ถือ ฟังก์ชั่น สำหรับยึดจอแสดงผลแม้ว่าจะนำวัตถุที่ชั่งออกแล้วก็ตาม
การใช้งาน หลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเครื่อง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 215 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 177 | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | 0 ถึง 40 |
ช่วงความชื้น(%) | 80% RH หรือน้อยกว่า | มวล(ก.) | ประมาณ 3,600 | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC ± 10%, 30, VA (พร้อมกับ 1.5 เต้ารับ) |
เครื่องชั่งน้ำหนัก รองรับ | เครื่องชั่งไฟฟ้าของผู้ผลิตพร้อมเอาต์พุต RS-232C (รวมถึงตัวเลือก) | อุปกรณ์เสริม | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ RS-232C (5 ม.), ฟิวส์ อะไหล่, คู่มือการใช้งาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง