1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดแรงโน้มถ่วง (เซนเซอร์ตรวจจับแรงส้อมเสียง) ซีรี่ส์ DME

เครื่องวัดแรงโน้มถ่วง (เซนเซอร์ตรวจจับแรงส้อมเสียง) ซีรี่ส์ DME
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมถังเก็บน้ำและโครงสร้างตัวเครื่องดั้งเดิม
· เครื่องวัดแรงโน้มถ่วงอเนกประสงค์สำหรับวัดทั้งความถ่วงจำเพาะและน้ำหนัก
·วัดความถ่วงจำเพาะของยางและพลาสติกเหมาะสำหรับการจัดการคุณภาพ
·มีถังเก็บน้ำและโครงสร้างตัวเครื่องเพื่อต้านทานลมและน้ำหนักส่วนเกิน
· สวิตช์สำหรับเปลี่ยนไปใช้จานวัดเพื่อใช้เป็นเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูง
·ใช้กับชุดการวัดความถ่วงจำเพาะของของเหลวที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดความถ่วงจำเพาะที่ง่าย (DME-220H)

รหัสสินค้า
DME-220
DME-220H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้ การแสดง แรงโน้มถ่วง ขั้นต่ำที่ ความถ่วงจำเพาะ แสดงปริมาณขั้นต่ำ
(cm3)
ช่วงการปรับ สเปค

฿ 999,999,999.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 816-77270.010.01การปรับช่วงด้วยตนเองดำเนินการโดยใช้น้ำหนักการสอบเทียบภายนอกการวัดความถ่วงจำเพาะของเหลว: ไม่สามารถทำได้, เงื่อนไขการนำเข้าข้อมูล: คงที่ 1 ประเภท

฿ 999,999,999.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 816-77280.001/0.010.001/0.01ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบในตัวสำหรับการปรับช่วงแบบลูกบิดการวัด ความถ่วงจำเพาะ ของเหลว: ตัวเลือก, เงื่อนไขการนำเข้าข้อมูล: การเลือก 3 เครื่องวัดระดับน้ำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก เครื่องมือวัด ชนิด ตัวเครื่อง ความจุ(ก.) เมื่อวัดความถ่วงจำเพาะ: 220 เมื่อวัดน้ำหนัก: 600
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 0.01 อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ ไม่มี ความกว้าง(มิลลิเมตร) 180
ความลึก(มิลลิเมตร) 230 ความสูง(มิลลิเมตร) 170 ช่วงอุณหภูมิ(°C) 0 ถึง 40
ช่วงความชื้น(%) 80% RH หรือน้อยกว่า (สมมติว่าไม่มีการควบแน่น) คุณสมบัติ LCD พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับรุ่นเฉพาะ
เมื่อทดค่าลบ ความสามารถในการชั่งน้ำหนักเต็ม แสดงผลระหว่างการโอเวอร์โหลด จอแสดงผล "o-err" เมื่อชั่งน้ำหนักเกิน + 9 สเกลวัด พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ท เอาต์พุตเครื่องพิมพ์ (Din 8P) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน