(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัดและ ป้องกันการระเบิด แบบใหม่
· ตัวเครื่องทำจากสเตนเลส ที่แข็งแรง ทนทานต่อการเกิดสนิม และสารเคมี
· การ การออกแบบ การใช้พลังงาน ต่ำและลดการปล่อย CO2
·ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 200 ชั่วโมง (โดยใช้ ถ่าน อัลคาไลน์และปิดไฟแบ็คไลท์)
·สอดคล้องตามมาตรฐาน IP65
· จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟแบ็คไลท์และ ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติ
· ระบบสื่อสาร IR (สามารถใช้กับเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล DLZ-200 และยูนิต เอาต์พุต Bluetooth BTZ)
รหัสสินค้า |
---|
CZ-B15K |
CZ-B320 |
CZ-B3200 |
CZ-B620 |
CZ-B6200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | รูปทรงฐานชั่ง | ขนาดฐานชั่ง D (มิลลิเมตร) | ขนาดฐานชั่ง (φ) (มิลลิเมตร) | ขนาดฐานชั่ง W (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15,000 | 1 | ฐานชั่งแบบเหลี่ยม | 190 | - | 190 | 816-7716 | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 320 | 0.01 | ฐานชั่งแบบฐานกลม | - | 140 | - | 816-7718 | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3,200 | 0.1 | ฐานชั่งแบบเหลี่ยม | 190 | - | 190 | 816-7719 | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 620 | 0.01 | ฐานชั่งแบบฐานกลม | - | 140 | - | 816-7722 | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6,200 | 0.1 | ฐานชั่งแบบเหลี่ยม | 190 | - | 190 | 816-7723 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันฝุ่นและกันน้ำ | ที่รวมอยู่ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 212 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 322 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 92 | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | 0 ถึง 40 | ช่วงความชื้น(%) | 80% RH หรือน้อยกว่า (สมมติว่าไม่มีการควบแน่น) |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน IP65 - สอดคล้องตามมาตรฐาน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ เป็น ไปตาม มาตรฐาน โครงสร้างป้องกัน ป้องกันการระเบิด ปลอดภัยจากภายนอกตามมาตรฐาน IA IIB T4 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA (LR6) × 4 หรือแบตเตอรี่แมงกานีส (R6PU) × 4 | เมื่อทดค่าลบ | ความสามารถในการชั่งน้ำหนักเต็ม |
ช่วงการปรับ | การปรับช่วงด้วยตนเองดำเนินการโดยใช้น้ำหนักการสอบเทียบภายนอก | แสดงผลระหว่างการโอเวอร์โหลด | จอแสดงผล "o-err" เมื่อชั่งน้ำหนักเกิน + 9 สเกลวัด | แสดง | จอ LCD พร้อมไฟพื้นหลังความสูงของข้อความ 18 มม. 7 segments, สูงสุด 7 หลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง