1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ขนาดกลางสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูง_FS-GDN

ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ขนาดกลางสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูง_FS-GDN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,636.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเจาะคาร์ไบด์ ชนิดปานกลางสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงพร้อม ทนความร้อน และต้านทานการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
FS-GDN-3.5
FS-GDN-4.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
การทำให้ผอมบาง

฿ 4,636.00

OSG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 3.530604ชนิด R $ ชนิด X $ ชนิด R

฿ 5,203.00

OSG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 4.536715ชนิด R $ ชนิด R

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ รุ่นลิงค์ ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN รูน้ำมัน ไม่มี
ค่าที่อนุญาตของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 มุม บิด(°) 30