(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปากกาจับชิ้นงาน ไซน์ที่ใช้งานง่ายและมี ความแม่นยำ สูงวัสดุ ใช้คือ SKS-3ความแข็ง ชุบแข็ง แข็ง คลองเลื่อย ที่ HRC62 °
·เอียงจาก 0 ถึง 45 °และเหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน มุม งานละเอียด ของ อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็ก
·สามารถ คลองเลื่อย มุม มีความแม่นยำสูงได้เนื่องจากเป็นที่ ปากกาจับชิ้นงาน ป้ายที่ใช้ เกจบล็อก
รหัสสินค้า |
---|
SNV-50V |
SNV-80L |
SNV-80V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72,717.47 | SK2 JIG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 122 (ไม่รวม ลูกบิด) | 50 | 75 | 50 | 50 | 25 | 2.8 | ||
฿ 95,512.70 | SK2 JIG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 170 (ไม่รวม ลูกบิด) | 80 | 93 | 80 | 80 | 30 | 7.4 | ||
฿ 95,512.70 | SK2 JIG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 170 (ไม่รวม ลูกบิด) | 80 | 93 | 80 | 80 | 30 | 7.1 |
กำลังโหลด …
มุม ลาดชันสูงสุด(°) | 45 | งานละเอียด | ความขนาน/ ฉาก: ภายใน 0.003 มม | วัสดุ | SKS-3 |
---|---|---|---|---|---|
การชุบแข็ง ความแข็ง | HRC62° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง