1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน พอร์ทัลที่ งานละเอียด

ปากกาจับชิ้นงาน พอร์ทัลที่ งานละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,389.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปากกาจับชิ้นงาน ชนิดสกรู งานละเอียด สูงที่มี ความแม่นยำ สูงวัสดุ ใช้คือ SKS-3 ที่มีความ ชุบแข็ง ความแข็ง HRC62 °
·เมื่อใช้ ปากกาจับชิ้นงาน ที่ด้านข้างเนื่องจากมี สายดิน พื้นผิว มากความ เส้นตั้งฉาก จะคงที่
·เนื่องจาก พื้นผิว บานเลื่อนอยู่ตรงกลางของ พื้นผิว สไลด์ความกว้างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง และความกว้างของ พื้นผิว สไลด์จะเท่ากัน

รหัสสินค้า
PNV-30
PNV-50
PNV-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
การเปิดปาก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของปาก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของปาก
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด มวล
(กิโลกรัม)

฿ 999,999,999.00

SK2 JIG 1 ชิ้น ขอราคา 102 (ไม่รวม ลูกบิด)4045304020ความขนาน/ ฉาก: ภายใน 0.002 mm / ภายใน 0.003 mm1.0

฿ 999,999,999.00

SK2 JIG 1 ชิ้น ขอราคา 135 (ไม่รวม ลูกบิด)5055505025ความขนาน/ ฉาก: ภายใน 0.002 mm / ภายใน 0.003 mm2.1

฿ 47,389.44

SK2 JIG 1 ชิ้น 5 วัน 173 (ไม่รวม ลูกบิด)6565756530ความขนาน/ ฉาก: ภายใน 0.003 มม3.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKS-3 การชุบแข็ง ความแข็ง HRC62°