(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตะไบที่คมไม่อุดตันและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่อลูมิเนียมเรซินและพลาสติกไปจนถึงสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
TAF-BSW12 |
TAF-BSW22 |
TAF-BW12 |
TAF-BW22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | รูปทรง | ความกว้าง×ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาวของอิเล็กโทรด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,129.62 | TBS1 PARTS FOR AIR FILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | กว้างมาก | แบน | 16.0 × 4 | 100 | 700 | ||
฿ 1,405.66 | TBS1 PARTS FOR AIR FILE | 1 ชิ้น | 6 วัน | กว้างมาก | ครึ่ง แบบกลม | 16.0 × 4.5 | 100 | 630 | ||
฿ 988.19 | TBS1 PARTS FOR AIR FILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | กว้าง | แบน | 11 × 3.5 | 60 | 430 | ||
฿ 1,095.83 | TBS1 PARTS FOR AIR FILE | 1 ชิ้น | 6 วัน | กว้าง | ครึ่ง แบบกลม | 12.0 × 3.8 | 60 | 450 |
กำลังโหลด …
วัตถุ เดียว คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | วัตถุ เดียว | ขนาด อนุภาค(#) | 200 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | O6 | รูปทรง ก้าน | ก้าน แบบเหลี่ยม |
วัสดุ เหมาะสม | ดีที่สุด:เรซิ่น/ พลาสติกทำจากเหล็กอ่อน (อะลูมิเนียม ฯลฯ ) ที่ใช้เหล็ก (ก่อนการอบชุบ) / ดี:ยาง-based ไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง