(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ตะไบ ที่มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance) อย่างดีเยี่ยม
มี ชนิดกว้าง และ ชนิดกว้าง พิเศษ
มีทั้งแบบ แบบกลม และกึ่งกลม
รหัสสินค้า |
---|
TAF-SW12 |
TAF-SW22 |
TAF-W12 |
TAF-W22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | รูปทรง | ความกว้าง×ความหนา (มิลลิเมตร) | ชนิด | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 596.67 | TBS1 PARTS FOR AIR FILE | 1 ชิ้น | 6 วัน | กว้างมาก | แบน | 16.0 × 4 | 16 | 700 | ||
฿ 775.48 | TBS1 PARTS FOR AIR FILE | 1 ชิ้น | 6 วัน | กว้างมาก | ครึ่ง แบบกลม | 16.0 × 4.5 | 16 | 630 | ||
฿ 485.02 | TBS1 PARTS FOR AIR FILE | 1 ชิ้น | 6 วัน | กว้าง | แบน | 11 × 3.5 | 17 | 430 | ||
฿ 595.60 | TBS1 PARTS FOR AIR FILE | 1 ชิ้น | 6 วัน | กว้าง | ครึ่ง แบบกลม | 12.0 × 3.8 | 17 | 450 |
กำลังโหลด …
วัตถุ เดียว คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | วัตถุ เดียว | ความหยาบ | ตัดครั้งที่สอง | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | O6 | รูปทรง ก้าน | ก้าน แบบเหลี่ยม |
วัสดุ เหมาะสม | ดี:ใช้เหล็ก (ก่อนการอบชุบ) / เป็นไปได้:ยาง ไม้ เรซิ่น/ พลาสติกใช้เหล็กอ่อน (อะลูมิเนียม ฯลฯ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง