(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
M25-5.5X7 |
M25-6X7 |
M25-8X9 |
M25-8X10 |
M25-10X12 |
M25-10X13 |
M25-10X14 |
M25-11X13 |
M25-12X14 |
M25-13X17 |
M25-14X17 |
M25-17X19 |
M25-17X21 |
M25-19X21 |
M25-19X22 |
M25-21X23 |
M25-22X24 |
M25-23X26 |
M25-24X27 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (นิ้ว) |
ความหนา T1 (มิลลิเมตร) |
ความหนา T2 (มิลลิเมตร) |
มิติ d1 (มิลลิเมตร) |
มิติ D2 (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 674.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 150 | 5.5 × 7 | 4.5 | 5 | 9.5 | 12 | - | 26 | ||
฿ 636.02 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 6 × 7 | 4.5 | 5 | 11 | 12 | 807-0223 | 26 | ||
฿ 642.07 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 175 | 8 × 9 | 5.5 | 6 | 14 | 15 | 807-0226 | 50 | ||
฿ 642.07 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 175 | 8 × 10 | 5.5 | 6.5 | 14 | 17 | 807-0225 | 50 | ||
฿ 672.30 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 10 × 12 | 6.5 | 7.5 | 17 | 19 | 807-0206 | 70 | ||
฿ 732.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 10 × 13 | 6.5 | 8.5 | 17 | 21 | 807-0207 | 72 | ||
฿ 782.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 220 | 10 × 14 | 6.5 | 9 | 17 | 22 | 807-0208 | 100 | ||
฿ 681.37 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 200 | 11 × 13 | 7 | 8.5 | 18 | 21 | 807-0209 | 74 | ||
฿ 687.42 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 220 | 12 × 14 | 7.5 | 9 | 19 | 22 | 807-0210 | 110 | ||
฿ 720.99 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 | 13 × 17 | 8.5 | 10.5 | 21 | 26 | 807-0211 | 145 | ||
฿ 715.49 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 | 14 × 17 | 9 | 10.5 | 22 | 26 | 807-0212 | 155 | ||
฿ 840.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 270 | 17 × 19 | 10.5 | 12 | 26 | 29 | 807-0213 | 210 | ||
฿ 989.77 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 310 | 17 × 21 | 10.5 | 13 | 26 | วันที่ 31 | 807-0214 | 270 | ||
฿ 1,230.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 310 | 19 × 21 | 12 | 13 | 29 | วันที่ 31 | 807-0215 | 275 | ||
฿ 1,230.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 310 | 19 × 22 | 12 | 13.5 | 29 | 33 | 807-0216 | 280 | ||
฿ 1,360.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 310 | 21 × 23 | 13 | 14.5 | วันที่ 31 | 34 | 807-0217 | 340 | ||
฿ 1,412.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 315 | 22 × 24 | 13.5 | 15 | 33 | 35 | 807-0218 | 350 | ||
฿ 1,644.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 355 | 23 × 26 | 14.5 | 16 | 34 | 38 | 807-0219 | 410 | ||
฿ 1,722.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 360 | 24 × 27 | 15 | 16.5 | 35 | 39 | 807-0220 | 460 |
[คุณสมบัติ]
ป้องกันความเสียหายของขอบสลักเกลียวและน็อต นอกจากนี้ยังมีการนำ รูปทรง แบบพอดี มาใช้เพื่อการขันและการคลายตัวที่เชื่อถือได้มากขึ้น
·ที่ มือจับ อยู่ที่ มุม ออฟเซ็ท 45°
รหัสรุ่น |
---|
M25-5.5X7 |
M25-6X7 |
M25-8X9 |
M25-8X10 |
M25-10X12 |
M25-10X13 |
M25-10X14 |
M25-11X13 |
M25-12X14 |
M25-13X17 |
M25-14X17 |
M25-17X19 |
M25-17X21 |
M25-19X21 |
M25-19X22 |
M25-21X23 |
M25-22X24 |
M25-23X26 |
M25-24X27 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (นิ้ว) |
ความหนา T1 (มิลลิเมตร) |
ความหนา T2 (มิลลิเมตร) |
มิติ d1 (มิลลิเมตร) |
มิติ D2 (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 674.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 150 | 5.5 × 7 | 4.5 | 5 | 9.5 | 12 | - | 26 | ||
฿ 636.02 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 6 × 7 | 4.5 | 5 | 11 | 12 | 807-0223 | 26 | ||
฿ 642.07 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 175 | 8 × 9 | 5.5 | 6 | 14 | 15 | 807-0226 | 50 | ||
฿ 642.07 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 175 | 8 × 10 | 5.5 | 6.5 | 14 | 17 | 807-0225 | 50 | ||
฿ 672.30 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 10 × 12 | 6.5 | 7.5 | 17 | 19 | 807-0206 | 70 | ||
฿ 732.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 10 × 13 | 6.5 | 8.5 | 17 | 21 | 807-0207 | 72 | ||
฿ 782.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 220 | 10 × 14 | 6.5 | 9 | 17 | 22 | 807-0208 | 100 | ||
฿ 681.37 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 200 | 11 × 13 | 7 | 8.5 | 18 | 21 | 807-0209 | 74 | ||
฿ 687.42 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 220 | 12 × 14 | 7.5 | 9 | 19 | 22 | 807-0210 | 110 | ||
฿ 720.99 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 | 13 × 17 | 8.5 | 10.5 | 21 | 26 | 807-0211 | 145 | ||
฿ 715.49 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 | 14 × 17 | 9 | 10.5 | 22 | 26 | 807-0212 | 155 | ||
฿ 840.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 270 | 17 × 19 | 10.5 | 12 | 26 | 29 | 807-0213 | 210 | ||
฿ 989.77 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 310 | 17 × 21 | 10.5 | 13 | 26 | วันที่ 31 | 807-0214 | 270 | ||
฿ 1,230.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 310 | 19 × 21 | 12 | 13 | 29 | วันที่ 31 | 807-0215 | 275 | ||
฿ 1,230.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 310 | 19 × 22 | 12 | 13.5 | 29 | 33 | 807-0216 | 280 | ||
฿ 1,360.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 310 | 21 × 23 | 13 | 14.5 | วันที่ 31 | 34 | 807-0217 | 340 | ||
฿ 1,412.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 315 | 22 × 24 | 13.5 | 15 | 33 | 35 | 807-0218 | 350 | ||
฿ 1,644.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 355 | 23 × 26 | 14.5 | 16 | 34 | 38 | 807-0219 | 410 | ||
฿ 1,722.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 360 | 24 × 27 | 15 | 16.5 | 35 | 39 | 807-0220 | 460 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง