(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จับคีมจับขนาดกะทัดรัดชนิดเปิด / ปิดเหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กและละเอียดเป็นพิเศษ
A(มิลลิเมตร) | 85 | B(มิลลิเมตร) | 35 | C(มิลลิเมตร) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 15 | E(มิลลิเมตร) | 20 | F(มิลลิเมตร) | 20 |
G (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 30 | H(มิลลิเมตร) | 24 | I | M4 |
J(มิลลิเมตร) | 7.5 | K(มิลลิเมตร) | 7.5 | L(มิลลิเมตร) | 30 |
M(มิลลิเมตร) | φ15 | N(มิลลิเมตร) | 8.5 | O(มิลลิเมตร) | 58 |
P | 20 | Q(มิลลิเมตร) | M5 | มวล (กก.) | 0.63 |
วัสดุ | J.A.M. สเตนเลส แท้ | ชุบแข็ง การเจาะ | HRC57° | ความขนาน | ภายใน 0.002 / 100 มม |
squareness | ภายใน 0.003 / 100 มม | สเปค | มือจับ ประเภทกระชับประเภท ปากกาจับชิ้นงาน สกรู , แม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง