1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน ขดลวด งานละเอียด พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับJWS947

JAM JIG

ปากกาจับชิ้นงาน ขดลวด งานละเอียด พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับJWS947
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274,867.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง หลักของ ปากกาจับชิ้นงาน มี กลไก ปรับ ละเอียด แนวนอน / ขนานสำหรับชิ้นงาน

รหัสสินค้า
JWS947
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 274,867.00

JAM JIG 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

A(มิลลิเมตร) 330 B(มิลลิเมตร) 170 C(มิลลิเมตร) 110
D(มิลลิเมตร) 60 E(มิลลิเมตร) 60 F(มิลลิเมตร) (MAX) 160
G(มิลลิเมตร) 68 H(มิลลิเมตร) 30 I 23 ถึง 53
J(มิลลิเมตร) 22 K(มิลลิเมตร) 5 L(มิลลิเมตร) 35
N(มิลลิเมตร) 100 O(มิลลิเมตร) 42 P 3-φ20
Q(มิลลิเมตร) 3-φ9 มวล (กก.) 7.0 วัสดุ J.A.M. สเตนเลส แท้
ชุบแข็ง การเจาะ HRC55° ความขนาน ภายใน 0.002 / 100 มม squareness ภายใน 0.005 มม. / 100 มม
สเปค มือจับ ประเภทกระชับ กลไก ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ / แบน, แม่เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JWS947 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน ขดลวด งานละเอียด พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับJWS947