1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน งานละเอียด NP30

JAM JIG

ปากกาจับชิ้นงาน งานละเอียด NP30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53,072.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับชนิดเปิด / ปิดที่สามารถใช้สำหรับการตัดเจียรและการต๊าปได้หลากหลายที่ต้องการความแม่นยำสูง

รหัสสินค้า
NP30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 53,072.00

JAM JIG 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

A(มิลลิเมตร) 90 B(มิลลิเมตร) 60 C(มิลลิเมตร) 50
D(มิลลิเมตร) 25 E(มิลลิเมตร) 25 F(มิลลิเมตร) 25
G(มิลลิเมตร) 30 H(มิลลิเมตร) 30 I M5
J (กว้าง x ลึก)(มิลลิเมตร) 6 x 6 K(มิลลิเมตร) 5 L(มิลลิเมตร) 58
M(มิลลิเมตร) 6 (90°) มวล (กก.) 1.6 วัสดุ วัสดุ SKS หรือเทียบเท่า
ชุบแข็ง การเจาะ HRC60° ความขนาน ภายใน 0.002 / 100 มม squareness ภายใน 0.005 / 100 มม
สเปค มือจับ ประเภทกระชับแม่เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP30 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน งานละเอียด NP30