(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[ประเภทพายุไซโคลน]อุปกรณ์ทำความสะอาด ประโยชน์EA899AJ-10

[ประเภทพายุไซโคลน]อุปกรณ์ทำความสะอาด ประโยชน์EA899AJ-10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899AJ-10

รหัสรุ่น
EA899AJ-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,284.00

CLEANER 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 โวลต์
· การใช้พลังงาน:600W
· แรงดูด:60W
·ขนาด:234 × 214 × 1176 (H) มม
·น้ำหนัก:3 กก
· อุปกรณ์เสริม:Gap หัวฉีด แปรงขนาดเล็ก สายรัด 1 ชิ้น
·หัวขับเคลื่อนด้วยตัวเองดูดซับขยะได้ดี
·ความสามารถในการเก็บฝุ่น:0.35 ล
·ประเภทพายุไซโคลน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899AJ-10

รหัสรุ่น
EA899AJ-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,284.00

CLEANER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1