(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ การเคลือบผิว ยางไนไตรล์EA354GD-68

ถุงมือ การเคลือบผิว ยางไนไตรล์EA354GD-68

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-68

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: ยางไนไตรล์,ส่วนที่เป็นไฟเบอร์: ไนล่อน,โพลีเอสเตอร์,ฯลฯ
  • ความหนา
    1.2mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีฟ้า,มิ้ม: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    81mm
  • ความยาวรวม
    260mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    240mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ยางไนไตรล์
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนต่อ น้ำมัน และ ตัวทำละลาย
รหัสรุ่น
EA354GD-68
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 388.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: ยางไนไตรล์,ส่วนที่เป็นไฟเบอร์: ไนล่อน,โพลีเอสเตอร์,ฯลฯ
  • ความหนา
    1.2mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีฟ้า,มิ้ม: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    81mm
  • ความยาวรวม
    260mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    240mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ยางไนไตรล์
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนต่อ น้ำมัน และ ตัวทำละลาย

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· การเคลือบผิว ไนไตรล์ ด้วย ทนน้ำมัน ( การเคลือบผิว สองชั้น)ป้องกันได้ถึงกำปั้น
·มีความนุ่มพอดีมือ(สามารถใช้การได้ดีเยี่ยม)
·ขนาด:LL
· เต็มความยาว:250 มม
· วัสดุ:ส่วน เรซิ่น:ยางไนไตรล์ ส่วนเส้นใย:ไนล่อน · โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-68

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: ยางไนไตรล์,ส่วนที่เป็นไฟเบอร์: ไนล่อน,โพลีเอสเตอร์,ฯลฯ
  • ความหนา
    1.2mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีฟ้า,มิ้ม: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    81mm
  • ความยาวรวม
    260mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    240mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ยางไนไตรล์
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนต่อ น้ำมัน และ ตัวทำละลาย
รหัสรุ่น
EA354GD-68
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 388.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1