(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ประเภทสเกลวัดแพลตฟอร์ม
· ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา พร้อมการขัดเงาป้องกันความชื้น (การปรับมุมทั้ง 4 เสร็จสมบูรณ์)
· ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบหรือสร้างแพลตฟอร์มสเกลวัด ฯลฯ ส่งเสริมการลดต้นทุน
· สำหรับทั้งแรงดึงและแรงความกด
รหัสสินค้า |
---|
LCB03-K003M |
LCB03-K010M |
LCB03K006M |
LCB03K020M |
LCB03K025L |
LCB03K030L |
LCB03K035L |
LCB03K060L |
LCB04K100M |
LCB04K150L |
LCB04K250L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | JAN Code | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,167.00 | AAD SINGLE POINT ROAD CELL | 1 ชิ้น | 90 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 30 N (3.059 กก.) | - | 0.23 | - | ||
฿ 5,206.38 | AAD SINGLE POINT ROAD CELL | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 100 N (10.20 กก.) | - | 0.23 | - | ||
฿ 6,022.00 | SINGLE POINT COMPACT LOAD CELL | 1 ชิ้น | 92 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 60 N (6.118 กก.) | 4981046613040 | 0.23 | - | ||
฿ 4,838.49 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 200 N (20.39 กก.) | 4981046613071 | 0.23 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 4,849.10 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 250 N (25.49 กก.) | 4981046613088 | 0.3 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 4,849.10 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 300 N (30.59 กก.) | 4981046613095 | 0.3 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 4,849.10 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 350 N (35.69 กก.) | 4981046613101 | 0.3 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 4,877.69 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 600 N (61.18 กก.) | 4981046613118 | 0.3 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 7,232.84 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 1 kN (102.0 กก.) | 4981046613132 | 0.5 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 7,232.84 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 1.5 kN (153.0 กก.) | 4981046613149 | 0.5 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 7,232.84 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความจุสูงสุด (มวล): 2.5 kN (254.9 กก.) | 4981046613156 | 0.5 | -10 ° C ถึง 40 ° C |
กำลังโหลด …
การใช้งานหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นและกันน้ำ | มี | รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP54 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง