(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·วิธีการวัด:ประเภท สมดุล แม่เหล็กไฟฟ้า
· Class ความแม่นยำ:Class II
·ประเภทช่วง สเกลวัด:ช่วงเวลาเดียว
·รวม ฟังก์ชั่น แก้ไขตัวเอง (แบบฝัง ถ่วง ใน ตัว) ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ในทุกภูมิภาค
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ตามมาตรฐาน IP65 และ มี น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ
·ติดตั้ง ระบบ เซนเซอร์ น้ำหนัก SHS <super hybrid เซนเซอร์ > ที่มีความเร็วตอบสนองประมาณ 1 วินาที
·อินเตอร์เฟส RS-232C (d-sub 25P ตัวเมีย) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
· แบบรวม พร้อม แขนปรับหน้าจอ และแบบถอดออกได้ (ปลายรูปตัว S) เพื่ออิสระในการจัดวาง
·การกำหนดค่าอัตโนมัติ ฟังก์ชั่น การตรวจสอบตัวเอง เอาต์พุต รองรับ GLP, GMP, GCP และ ISO
·โหมดการชั่งน้ำหนัก ได้แก่ กรัมกิโลกรัมปริมาณและเปอร์เซ็นต์
· แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล
สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 200 รายการเมื่อบันทึกเฉพาะ ค่า น้ำหนัก 100 รายการหากมีการบันทึกวันที่และเวลาด้วย
·เปิด / ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·ชั่งน้ำหนักสัตว์ ( ฟังก์ชั่น ถือ)
·การชั่งน้ำหนักใต้พื้น ตัวยึด เฉพาะด้าน ขายปลีก/แยกจำหน่าย (GP-20, GP-21)
รหัสสินค้า |
---|
GP-12KR |
GP-20KR |
GP-30KR |
GP-30KSR |
GP-32KR |
GP-60KR |
GP-100KR |
GP-100KSR |
GP-102KR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | ช่วงการดำเนินงาน (ก.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77,124.64 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 12,000 | 1 | 344 | 384 | 5 ถึง 12,000 | 4981046631112 | ||
฿ 91,637.50 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 21,000 | 1 | 344 | 384 | 5 ถึง 21,000 | 4981046631211 | ||
฿ 120,663.23 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 31,000 | 1 | 344 | 384 | 5 ถึง 31,000 | 4981046631426 | ||
฿ 212,063.00 | BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 31,000 | 1 | 344 | 384 | 5 ถึง 31,000 | 4981046631433 | ||
฿ 69,868.20 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 31,000 | 1 | 344 | 384 | 5 ถึง 31,000 | 4981046600545 | ||
฿ 120,663.23 | BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 61,000 | 10 | 346 | 386 | 50 ถึง 61,000 | 4981046631617 | ||
฿ 149,688.95 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 101,000 | 10 | 346 | 386 | 50 ถึง 101,000 | 4981046631723 | ||
฿ 167,830.03 | BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 101,000 | 10 | 346 | 386 | 50 ถึง 101,000 | 4981046631730 | ||
฿ 135,176.09 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 101,000 | 10 | 346 | 386 | 50 ถึง 101,000 | 4981046631815 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ | ใช่ | สเปค | ชั่งน้ำหนัก วัสดุ ถาด: SUS316 |
รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง