(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง ระบบ เซนเซอร์ น้ำหนัก SHS <super hybrid เซนเซอร์ > ที่มีความเร็วตอบสนองประมาณ 1 วินาที
·อินเตอร์เฟส RS-232C (d-sub 25P ตัวเมีย) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
· แบบรวม พร้อม แขนปรับหน้าจอ และแบบถอดออกได้ (ปลายรูปตัว S) เพื่ออิสระในการจัดวาง
·การกำหนดค่าอัตโนมัติ ฟังก์ชั่น การตรวจสอบตัวเอง เอาต์พุต รองรับ GLP, GMP, GCP และ ISO
·โหมดการชั่งน้ำหนัก ได้แก่ กรัมกิโลกรัมปริมาณเปอร์เซ็นต์กะรัตและมอนเม
· แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล
ค่าน้ำหนัก:สูงสุด 200, ผลการสอบเทียบ:50 สุดท้ายหน่วย มวล:สูงสุด 50 ขีด จำกัด บนและล่าง:สูงสุด แบบตั้งค่าได้ 20 แบบ
น้ำหนักที่ตั้งไว้ล่วงหน้า:สูงสุด 20
·เปิด / ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·ชั่งน้ำหนักสัตว์ ( ฟังก์ชั่น ถือ)
·การชั่งน้ำหนักใต้พื้น ตัวยึด เฉพาะด้าน ขายปลีก/แยกจำหน่าย (GP-20, GP-21)
รหัสสินค้า |
---|
GP-12K |
GP-20K |
GP-30K |
GP-32K |
GP-60K |
GP-61K |
GP-100K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | JAN Code | น้ำหนักต่อหน่วยขั้นต่ำที่ลงทะเบียนไว้ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77,132.65 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 12,000 | 0.1 | 0.1 | 344 | 384 | 4981046631105 | 10 | ||
฿ 89,522.97 | AAD SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 21,000 | 0.1 | 0.1 | 344 | 384 | 4981046631204 | 10 | ||
฿ 118,469.30 | AAD SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 31,000 | 0.1 | 0.1 | 344 | 384 | 4981046631402 | 10 | ||
฿ 67,813.23 | AAD SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6,100 / 31,000 | 0.1 / 1 | 1 | 344 | 384 | 4981046600538 | 100 | ||
฿ 120,671.24 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 61,000 | 1 | 1 | 344 | 384 | 4981046631600 | 100 | ||
฿ 158,621.19 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 61 วัน | 61,000 | 0.1 | 0.1 | 344 | 384 | 4981046602556 | 10 | ||
฿ 149,696.97 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 101,000 | 1 | 1 | 346 | 386 | 4981046631709 | 100 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ | ใช่ | สเปค | วัสดุ ของ ถาด ชั่ง: SUS304 | รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP65 |
การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 0.01, 0.1, 1 (การสลับอัตโนมัติตาม มวล 100%) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง