(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ สูงเต็มช่วง 1% (*) ด้วย รุ่น SV ที่พัฒนาขึ้นใหม่ (ประเภทส้อมจูน vibro) นอกจากนี้ของเหลว มาตรฐาน ความหนืด สามารถใช้สำหรับการสอบเทียบ ความหนืด ได้
(*การทําซ้ํา<เบี่ยงเบนมาตรฐาน> เมื่อวัดซ้ำโดยที่ ออสซิลเลเตอร์ ยังคงอยู่ในของเหลวเดียวกัน โดยใช้ของเหลว มาตรฐาน ในการสอบเทียบ)
·สามารถทำการวัดอย่างต่อเนื่องในวงกว้างตั้งแต่ ความหนืด ต่ำไปจนถึง ความหนืด สูงโดยไม่ต้องเปลี่ยน ออสซิลเลเตอร์
· รวม มาตรฐาน ความหนืดของ WinCT
·ผู้ใช้สามารถใช้ของเหลว มาตรฐาน ความหนืด เพื่อการสอบเทียบ ความหนืด ได้
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความหนืด แบบดิจิตอล | วิธีการวัด | ประเภท SV (วัดแบบ Tuning fork vibro) | ความแม่นยำในการวัด | สภาพแวดล้อมการติดตั้ง 1% (เต็มช่วง): 20 ถึง 30 °C ไม่มีการควบแน่น |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณตัวอย่าง | 35 ถึง 45 มล. (โดยใช้ภาชนะบรรจุตัวอย่าง มาตรฐาน ) | ส่วนการวัดอุณหภูมิตัวอย่าง | จอแสดงผล 0 ถึง 160 °C/0.1 °C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง