(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-3798-62 |
61-3798-63 |
61-3798-64 |
61-3798-65 |
61-3798-66 |
61-3798-67 |
61-3798-68 |
61-3798-69 |
61-3798-70 |
61-3798-71 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ขนาด ขนาดเกลียว ) mm | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76,436.00 ฿ 66,881.50 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W610×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 610 × สูง 815 มม. | ||
฿ 84,397.00 ฿ 73,847.38 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W760×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 760 × สูง 815 มม. | ||
฿ 88,926.00 ฿ 77,810.25 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W910×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 910 × สูง 815 มม. | ||
฿ 93,456.00 ฿ 81,774.00 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W1070×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 1,070 × สูง 815 มม. | ||
฿ 98,260.00 ฿ 85,977.50 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W1220×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 1,220 × สูง 815 มม. | ||
฿ 85,496.00 ฿ 74,809.00 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W610×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 610 × สูง 815 มม. | ||
฿ 90,436.00 ฿ 79,131.50 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W760×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 760 × สูง 815 มม. | ||
฿ 96,063.00 ฿ 84,055.13 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W910×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 910 × สูง 815 มม. | ||
฿ 101,416.00 ฿ 88,739.00 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W1070×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 1,070 × สูง 815 มม. | ||
฿ 106,771.00 ฿ 93,424.63 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W1220×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 1,220 × สูง 815 มม. |
รถเข็น สเตนเลส แบบ W16 (SUS304)
กระดาน ชั้นวางเลื่อนขึ้นลงได้โดยมี พิทช์ 25 มม.
พิกัดน้ำหนัก: ประมาณ 200 กก./หน่วย
รหัสรุ่น |
---|
61-3798-62 |
61-3798-63 |
61-3798-64 |
61-3798-65 |
61-3798-66 |
61-3798-67 |
61-3798-68 |
61-3798-69 |
61-3798-70 |
61-3798-71 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ขนาด ขนาดเกลียว ) mm | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76,436.00 ฿ 66,881.50 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W610×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 610 × สูง 815 มม. | ||
฿ 84,397.00 ฿ 73,847.38 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W760×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 760 × สูง 815 มม. | ||
฿ 88,926.00 ฿ 77,810.25 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W910×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 910 × สูง 815 มม. | ||
฿ 93,456.00 ฿ 81,774.00 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W1070×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 1,070 × สูง 815 มม. | ||
฿ 98,260.00 ฿ 85,977.50 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D460×W1220×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 460 × กว้าง 1,220 × สูง 815 มม. | ||
฿ 85,496.00 ฿ 74,809.00 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W610×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 610 × สูง 815 มม. | ||
฿ 90,436.00 ฿ 79,131.50 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W760×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 760 × สูง 815 มม. | ||
฿ 96,063.00 ฿ 84,055.13 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W910×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 910 × สูง 815 มม. | ||
฿ 101,416.00 ฿ 88,739.00 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W1070×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 1,070 × สูง 815 มม. | ||
฿ 106,771.00 ฿ 93,424.63 |
CARTS/CHAIRS | 1 ชิ้น | 19 วัน | D610×W1220×H815 | รถเข็น สเตนเลส (SUS304) ลึก 610 × กว้าง 1,220 × สูง 815 มม. |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง