(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตู้ เก็บของ สเตนเลส ( ประตูบานเลื่อนคู่ ด้าน ), ACW series

ตู้ เก็บของ สเตนเลส ( ประตูบานเลื่อนคู่ ด้าน ), ACW series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 32,582.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-4435-63 SALE
61-4435-64 SALE
61-4435-65 SALE
61-4435-66 SALE
61-4435-67 SALE
61-4435-68 SALE
61-4435-69 SALE
61-4435-70 SALE
61-4435-71 SALE
61-4435-72 SALE
61-4435-73 SALE
61-4435-74 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(mm)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความกว้าง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 40,852.00

฿ 32,681.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 42 1200 1200×600×800

฿ 58,987.00

฿ 47,189.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 58 1200 1200×900×800

฿ 50,220.00

฿ 40,176.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 50 1200 1200×750×800

฿ 45,138.00

฿ 36,110.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 51 1500 1500×600×800

฿ 66,958.00

฿ 50,218.50

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 68 1500 1500×900×800

฿ 56,795.00

฿ 45,436.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 60 1500 1500×750×800

฿ 54,003.00

฿ 43,202.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 64 1800 1800×600×800

฿ 70,050.00

฿ 52,537.50

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 85 1800 1800×900×800

฿ 66,558.00

฿ 53,246.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 75 1800 1800×750×800

฿ 32,582.00

฿ 26,065.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 33 900 900×600×800

฿ 45,037.00

฿ 36,029.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 43 900 900×900×800

฿ 38,862.00

฿ 31,089.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 36 900 900×750×800

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(mm)
    800

รายละเอียดสินค้า

ตู้ ประตูเลื่อน สองด้าน
พิกัดน้ำหนัก แบบกระจายอย่างสม่ำเสมอคือ 320 กก. พิกัดน้ำหนัก จริงคือ 160 กก

รหัสรุ่น
61-4435-63 SALE
61-4435-64 SALE
61-4435-65 SALE
61-4435-66 SALE
61-4435-67 SALE
61-4435-68 SALE
61-4435-69 SALE
61-4435-70 SALE
61-4435-71 SALE
61-4435-72 SALE
61-4435-73 SALE
61-4435-74 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(mm)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความกว้าง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 40,852.00

฿ 32,681.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 42 1200 1200×600×800

฿ 58,987.00

฿ 47,189.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 58 1200 1200×900×800

฿ 50,220.00

฿ 40,176.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 50 1200 1200×750×800

฿ 45,138.00

฿ 36,110.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 51 1500 1500×600×800

฿ 66,958.00

฿ 50,218.50

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 68 1500 1500×900×800

฿ 56,795.00

฿ 45,436.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 60 1500 1500×750×800

฿ 54,003.00

฿ 43,202.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 64 1800 1800×600×800

฿ 70,050.00

฿ 52,537.50

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 85 1800 1800×900×800

฿ 66,558.00

฿ 53,246.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 75 1800 1800×750×800

฿ 32,582.00

฿ 26,065.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 33 900 900×600×800

฿ 45,037.00

฿ 36,029.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 43 900 900×900×800

฿ 38,862.00

฿ 31,089.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 36 900 900×750×800

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1