(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตู้ เก็บของ สเตนเลส มีลิ้นชักหน้าเดียว รุ่น ACO

ตู้ เก็บของ สเตนเลส มีลิ้นชักหน้าเดียว รุ่น ACO

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 23,713.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-4434-66 SALE
61-4434-67 SALE
61-4434-68 SALE
61-4434-69 SALE
61-4434-70 SALE
61-4434-71 SALE
61-4434-72 SALE
61-4434-73 SALE
61-4434-74 SALE
61-4434-75 SALE
61-4434-76 SALE
61-4434-77 SALE
61-4434-78 SALE
61-4434-79 SALE
61-4434-80 SALE
61-4434-81 SALE
61-4434-82 SALE
61-4434-83 SALE
61-4434-84 SALE
61-4434-85 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(mm)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความกว้าง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 44,640.00

฿ 35,712.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 45 1200 1200×600×800

฿ 37,863.00

฿ 30,290.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 38 1200 1200×450×800

฿ 66,460.00

฿ 53,168.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 66 1200 1200×900×800

฿ 52,808.00

฿ 42,246.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 55 1200 1200×750×800

฿ 52,908.00

฿ 42,326.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 55 1500 1500×600×800

฿ 43,245.00

฿ 34,596.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 44 1500 1500×450×800

฿ 71,245.00

฿ 53,433.75

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 78 1500 1500×900×800

฿ 62,275.00

฿ 49,820.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 65 1500 1500×750×800

฿ 59,387.00

฿ 47,509.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 57 1800 1800×600×800

฿ 49,223.00

฿ 39,378.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 57 1800 1800×450×800

฿ 78,018.00

฿ 58,513.50

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 96 1800 1800×900×800

฿ 68,850.00

฿ 51,637.50

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 80 1800 1800×750×800

฿ 28,497.00

฿ 22,797.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 30 600 600×600×800

฿ 23,713.00

฿ 18,970.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 24 600 600×450×800

฿ 31,885.00

฿ 25,508.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 32 750 750×600×800

฿ 26,902.00

฿ 21,521.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 28 750 750×450×800

฿ 35,273.00

฿ 28,218.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 38 900 900×600×800

฿ 29,892.00

฿ 23,913.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 32 900 900×450×800

฿ 49,522.00

฿ 39,617.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 51 900 900×900×800

฿ 41,052.00

฿ 32,841.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 43 900 900×750×800

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(mm)
    800

รายละเอียดสินค้า

ตู้ เก็บของ สเตนเลส ลของ AS ONE มีลิ้นชักหน้าเดียว รุ่น ACO สำหรับจัดเก็บ จัดระเบียบ และเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

รหัสรุ่น
61-4434-66 SALE
61-4434-67 SALE
61-4434-68 SALE
61-4434-69 SALE
61-4434-70 SALE
61-4434-71 SALE
61-4434-72 SALE
61-4434-73 SALE
61-4434-74 SALE
61-4434-75 SALE
61-4434-76 SALE
61-4434-77 SALE
61-4434-78 SALE
61-4434-79 SALE
61-4434-80 SALE
61-4434-81 SALE
61-4434-82 SALE
61-4434-83 SALE
61-4434-84 SALE
61-4434-85 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(mm)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความกว้าง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 44,640.00

฿ 35,712.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 45 1200 1200×600×800

฿ 37,863.00

฿ 30,290.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 38 1200 1200×450×800

฿ 66,460.00

฿ 53,168.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 66 1200 1200×900×800

฿ 52,808.00

฿ 42,246.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 55 1200 1200×750×800

฿ 52,908.00

฿ 42,326.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 55 1500 1500×600×800

฿ 43,245.00

฿ 34,596.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 44 1500 1500×450×800

฿ 71,245.00

฿ 53,433.75

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 78 1500 1500×900×800

฿ 62,275.00

฿ 49,820.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 65 1500 1500×750×800

฿ 59,387.00

฿ 47,509.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 57 1800 1800×600×800

฿ 49,223.00

฿ 39,378.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 57 1800 1800×450×800

฿ 78,018.00

฿ 58,513.50

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 96 1800 1800×900×800

฿ 68,850.00

฿ 51,637.50

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 80 1800 1800×750×800

฿ 28,497.00

฿ 22,797.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 30 600 600×600×800

฿ 23,713.00

฿ 18,970.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 24 600 600×450×800

฿ 31,885.00

฿ 25,508.00

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 32 750 750×600×800

฿ 26,902.00

฿ 21,521.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 28 750 750×450×800

฿ 35,273.00

฿ 28,218.40

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 600 38 900 900×600×800

฿ 29,892.00

฿ 23,913.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 450 32 900 900×450×800

฿ 49,522.00

฿ 39,617.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 900 51 900 900×900×800

฿ 41,052.00

฿ 32,841.60

STORING/ORGANIZING/SAFEKEEPING 1 ชิ้น 19 วัน 750 43 900 900×750×800

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1