(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-9660-36 |
61-9660-37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระดับมาตรฐาน | การกำหนดค่า | ประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67,758.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ขนาดภายใน: กว้าง 240 × ลึก 250 × สูง 340 mm (รวมพื้นที่ด้านล่างชั้นล่าง),ขนาดภายนอก *2: กว้าง 320 × ลึก 340 × สูง 685 มม. ;ระดับเสียงภายใน: ประมาณ. 20 L;พาวเวอร์ซัพพลาย (50/60 Hz) พิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า: 100 V AC 4.5 A (15 A);น้ำหนัก: ประมาณ. 20 กก;จำนวนชั้น / เหล็กฉากยึดชั้นวางของ เพิ่มขึ้น: 5 ชั้น / 50 mm | ภายใน: แผ่นเพลท สเตนเลส;ภายนอก: แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีแบบไม่มีโครเมียม,สีเคลือบชนิดอบ การขัดเงา สารเคมี;วัสดุ ฉนวนความร้อน: ขนหิน;เครื่องทำความร้อน: เครื่องทำความร้อน ขดลวด เหล็กกล้า / โครเมี่ยม (400 W);พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย: SUS304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 30 มม. 1 พื้นผิว ด้านบน;ประตู: แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีแบบไม่มีโครเมียม,สีเคลือบชนิดอบ การขัดเงา สารเคมี | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 210°C;ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: ±1°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);ความผันผวนของอุณหภูมิ: ±3 (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);ความแม่นยำ กระจายอุณหภูมิ: ±10°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);การไล่ระดับอุณหภูมิ: 35°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);อุณหภูมิสูงสุดที่ได้รับเวลา: ประมาณ. 60 นาที (อุณหภูมิห้อง +10°C ถึง 210°C) | ||
฿ 72,880.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ขนาดภายใน: กว้าง 300 × ลึก 350 × สูง 530 มม. (รวมพื้นที่ด้านล่างชั้นล่าง),ขนาดภายนอก *2: กว้าง 380 × ลึก 440 × สูง 875 มม. ;ระดับเสียงภายใน: ประมาณ. 55 L;พาวเวอร์ซัพพลาย (50/60 Hz) พิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า: 100 V AC 8.5 A (15 A);น้ำหนัก: ประมาณ. 30 กก;จำนวนชั้น / เหล็กฉากยึดชั้นวางของ เพิ่มขึ้น: 9 ชั้น / 50 mm | ภายใน: แผ่นเพลท สเตนเลส;ภายนอก: แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีแบบไม่มีโครเมียม,สีเคลือบชนิดอบ การขัดเงา สารเคมี;วัสดุ ฉนวนความร้อน: ขนหิน;เครื่องทำความร้อน: เครื่องทำความร้อน ขดลวด เหล็กกล้า / โครเมี่ยม (800 W);พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย: SUS304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 30 มม. 1 พื้นผิว ด้านบน;ประตู: แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีแบบไม่มีโครเมียม,สีเคลือบชนิดอบ การขัดเงา สารเคมี | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 210°C;ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: ±1°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);ความผันผวนของอุณหภูมิ: ±3 (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);ความแม่นยำ กระจายอุณหภูมิ: ±10°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);การไล่ระดับอุณหภูมิ: 40°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);อุณหภูมิสูงสุดที่ได้รับเวลา: ประมาณ. 60 นาที (อุณหภูมิห้อง +10°C ถึง 210°C) |
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง อุณหภูมิต่ำพร้อมอุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเกินอิสระ ไฮดรอลิก อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิเกินอัตโนมัติ สัญญาณเตือน อินพุต เซนเซอร์ และ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
รหัสรุ่น |
---|
61-9660-36 |
61-9660-37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระดับมาตรฐาน | การกำหนดค่า | ประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67,758.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ขนาดภายใน: กว้าง 240 × ลึก 250 × สูง 340 mm (รวมพื้นที่ด้านล่างชั้นล่าง),ขนาดภายนอก *2: กว้าง 320 × ลึก 340 × สูง 685 มม. ;ระดับเสียงภายใน: ประมาณ. 20 L;พาวเวอร์ซัพพลาย (50/60 Hz) พิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า: 100 V AC 4.5 A (15 A);น้ำหนัก: ประมาณ. 20 กก;จำนวนชั้น / เหล็กฉากยึดชั้นวางของ เพิ่มขึ้น: 5 ชั้น / 50 mm | ภายใน: แผ่นเพลท สเตนเลส;ภายนอก: แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีแบบไม่มีโครเมียม,สีเคลือบชนิดอบ การขัดเงา สารเคมี;วัสดุ ฉนวนความร้อน: ขนหิน;เครื่องทำความร้อน: เครื่องทำความร้อน ขดลวด เหล็กกล้า / โครเมี่ยม (400 W);พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย: SUS304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 30 มม. 1 พื้นผิว ด้านบน;ประตู: แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีแบบไม่มีโครเมียม,สีเคลือบชนิดอบ การขัดเงา สารเคมี | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 210°C;ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: ±1°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);ความผันผวนของอุณหภูมิ: ±3 (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);ความแม่นยำ กระจายอุณหภูมิ: ±10°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);การไล่ระดับอุณหภูมิ: 35°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);อุณหภูมิสูงสุดที่ได้รับเวลา: ประมาณ. 60 นาที (อุณหภูมิห้อง +10°C ถึง 210°C) | ||
฿ 72,880.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ขนาดภายใน: กว้าง 300 × ลึก 350 × สูง 530 มม. (รวมพื้นที่ด้านล่างชั้นล่าง),ขนาดภายนอก *2: กว้าง 380 × ลึก 440 × สูง 875 มม. ;ระดับเสียงภายใน: ประมาณ. 55 L;พาวเวอร์ซัพพลาย (50/60 Hz) พิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า: 100 V AC 8.5 A (15 A);น้ำหนัก: ประมาณ. 30 กก;จำนวนชั้น / เหล็กฉากยึดชั้นวางของ เพิ่มขึ้น: 9 ชั้น / 50 mm | ภายใน: แผ่นเพลท สเตนเลส;ภายนอก: แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีแบบไม่มีโครเมียม,สีเคลือบชนิดอบ การขัดเงา สารเคมี;วัสดุ ฉนวนความร้อน: ขนหิน;เครื่องทำความร้อน: เครื่องทำความร้อน ขดลวด เหล็กกล้า / โครเมี่ยม (800 W);พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย: SUS304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 30 มม. 1 พื้นผิว ด้านบน;ประตู: แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีแบบไม่มีโครเมียม,สีเคลือบชนิดอบ การขัดเงา สารเคมี | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 210°C;ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: ±1°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);ความผันผวนของอุณหภูมิ: ±3 (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);ความแม่นยำ กระจายอุณหภูมิ: ±10°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);การไล่ระดับอุณหภูมิ: 40°C (ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส);อุณหภูมิสูงสุดที่ได้รับเวลา: ประมาณ. 60 นาที (อุณหภูมิห้อง +10°C ถึง 210°C) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง