(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-3236-11 |
61-3236-12 |
61-3236-13 |
61-3236-14 |
61-3236-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หมายเลขรหัส | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
น้ำหนัก | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
ขนาดตัวเครื่องหลัก (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ห้องอบแห้ง (ห้อง) | การใช้พลังงาน (kW) | ถาด รวม (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253,840.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3693 | 96 | 96 กก | ซิงเกิ้ลเฟส 200 | 640×825×1820 | ชั้นเดียว 200 V ห้องเดี่ยว | 1 | 2.7 | 10 | ||
฿ 253,840.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3707 | 96 | 96 กก | 3 เฟส 200 | 640×825×1820 | 3 เฟส 200 V, ห้องเดี่ยว | 1 | 2.7 | 10 | ||
฿ 369,749.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3715 | 174 | 174 กก | ซิงเกิ้ลเฟส 200 | 1260×825×1820 | ชั้นเดียว 200 V ห้องคู่ | 2 | 5.4 | 20 | ||
฿ 369,749.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3723 | 174 | 174 กก | 3 เฟส 200 | 1260×825×1820 | 3 เฟส 200 V ห้องคู่ | 2 | 5.4 | 20 | ||
฿ 543,611.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3731 | 261 | 261 กก. | 3 เฟส 200 | 1900×825×1820 | 3 เฟส 200 V, ห้องสามห้อง | 3 | 8.1 | 30 |
โกดังแห้ง แบบใช้ไฟฟ้า ซีรีส์ DSK
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C): อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 70 (สูงสุด 80 ตัวเลือก)
ระบบ ขดลวด การทำความร้อน: เครื่องทำความร้อน หุ้ม
ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: แผ่นเหล็กกล้า สี โพลียูรีเทน ความหนาแน่นสูง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า เหล็กอลูซิงค์ ลวาลูม
รหัสรุ่น |
---|
61-3236-11 |
61-3236-12 |
61-3236-13 |
61-3236-14 |
61-3236-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หมายเลขรหัส | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
น้ำหนัก | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
ขนาดตัวเครื่องหลัก (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ห้องอบแห้ง (ห้อง) | การใช้พลังงาน (kW) | ถาด รวม (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253,840.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3693 | 96 | 96 กก | ซิงเกิ้ลเฟส 200 | 640×825×1820 | ชั้นเดียว 200 V ห้องเดี่ยว | 1 | 2.7 | 10 | ||
฿ 253,840.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3707 | 96 | 96 กก | 3 เฟส 200 | 640×825×1820 | 3 เฟส 200 V, ห้องเดี่ยว | 1 | 2.7 | 10 | ||
฿ 369,749.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3715 | 174 | 174 กก | ซิงเกิ้ลเฟส 200 | 1260×825×1820 | ชั้นเดียว 200 V ห้องคู่ | 2 | 5.4 | 20 | ||
฿ 369,749.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3723 | 174 | 174 กก | 3 เฟส 200 | 1260×825×1820 | 3 เฟส 200 V ห้องคู่ | 2 | 5.4 | 20 | ||
฿ 543,611.00 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 492-3731 | 261 | 261 กก. | 3 เฟส 200 | 1900×825×1820 | 3 เฟส 200 V, ห้องสามห้อง | 3 | 8.1 | 30 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง