1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบเพชร เหล็กสองด้าน (DCW-1)

AXE ROTARY BAR

ตะไบเพชร เหล็กสองด้าน (DCW-1)
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
·เม็ดเพชรถูกชุบด้วยไฟฟ้า (Diamond Electrodeposition)
·ให้ประสิทธิภาพการขัดที่ยอดเยี่ยม
·ใช้เม็ดเพชรที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อความทนทานที่ดีเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งโลหะที่มีความแข็งสูงเช่นเหล็กแม่พิมพ์เหล็กชุบแข็งและคาร์ไบด์ ฯลฯ และเซรามิกเป็นต้น รวมไปถึงการใช้งานสำหรับการขัดและแก้ไข ชิ้นส่วนเครื่องจักร

รหัสสินค้า
DCW-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวส่วนอิเล็กโทรด
(มิลลิเมตร)
ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต ความกว้างของ ปลาย
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ปลาย
(มิลลิเมตร)

฿ 1,547.21

AXE ROTARY BAR 1 ชิ้น 31 วัน 18ชิ้นเดี่ยว2.43.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ เพชรไฟฟ้า ประเภทสินค้า ประเภทบัดกรี ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 150
ขนาดอนุภาค(#) 140