(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัด อะลูมิเนียม: รูปทรง คมตัดพิเศษเฉพาะสำหรับโลหะเบาและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองเหลือง ฯลฯ)
ร่อง ชิป IC เศษกว้างและ ฟัน หนา จึงเหมาะสำหรับการตัดพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
H-1210 |
H-1410 |
H-1610 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,322.00 | AXE ROTARY BAR | 1 ชิ้น | 11 วัน | ø 9.5 | 19 | ||
฿ 3,290.00 | AXE ROTARY BAR | 1 ชิ้น | 11 วัน | ø 12.7 | 25 | ||
฿ 4,417.00 | AXE ROTARY BAR | 1 ชิ้น | 11 วัน | ø 15.9 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ปลาย ทำจากไม้ โค้งมน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ตัด อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง