(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มี 3 ฟัน
การประยุกต์ใช้งาน: การลบมุมรู
มุมบริเวณปลายแหลม (θ): 90°
ประเภทการเคลือบผิว: ชนิดไม่เคลือบ
รหัสสินค้า |
---|
WMC063S5L104 |
WMC083S6L105 |
WMC104S6L107 |
WMC124S8L108 |
WMC165S10L111 |
WMC205S10L114 |
WMC250S10L118 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (φ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,114.14 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.3 | 5 | 1.5 | 104 (±1) | ||
฿ 2,198.56 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.3 | 6 | 2 | 105 (±1) | ||
฿ 2,279.97 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10.4 | 6 | 2.5 | 107 (±1) | ||
฿ 2,449.43 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12.4 | 8 | 2.8 | 108 (±1) | ||
฿ 2,612.25 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16.5 | 10 | 3.2 | 111 (±1) | ||
฿ 3,276.81 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20.5 | 10 | 3.5 | 114 (±1) | ||
฿ 4,289.33 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 10 | 3.8 | 118 (±1) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง