(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-9663-32 |
61-9663-33 |
61-9663-34 |
61-9663-35 |
61-9663-36 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มีประสิทธิภาพภายในมิติ (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ความจุ (L) |
ปริมาณการจัดเก็บ | จำนวน ท่อ/ สายยาง ที่รองรับได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม./ชิ้น) | จำนวน ชั้นวางของ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,540.00 |
TEST BATH CTB-3A | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120×100×200 | 246×150×240 | 2.2 | 3 | - | 14 | 2 | ||
฿ 26,930.00 |
TEST BATH CTB-6A | 1 ชิ้น | 19 วัน | 160×150×200 | 286×200×240 | 3.1 | 6 | - | 20 | 2 | ||
฿ 33,080.00 |
TEST BATH CTB-12A | 1 ชิ้น | 19 วัน | 260×200×200 | 386×250×240 | 4.7 | 12 | - | 45 | 2 | ||
฿ 41,165.00 |
TEST BATH CTB-24A | 1 ชิ้น | 19 วัน | 357×300×200 | 490×354×243 | 9.5 | 24 | - | 90 | 4 | ||
฿ 29,267.00 |
TEST BATH CTB-12S | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300×300×120 | 433×354×163 | 5 | 12 | 144 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม./ชิ้น)* ใช้ชั้นวาง หลอดทดลอง | - | - |
ทดสอบ ถังน้ำ ประเภท CTB
คุณสามารถเลือกจาก 5 ประเภทที่มี สเปค ต่างๆ เช่น จำนวน ท่อ/ สายยาง ทดลองที่สามารถจัดเก็บได้
รหัสรุ่น |
---|
61-9663-32 |
61-9663-33 |
61-9663-34 |
61-9663-35 |
61-9663-36 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มีประสิทธิภาพภายในมิติ (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ความจุ (L) |
ปริมาณการจัดเก็บ | จำนวน ท่อ/ สายยาง ที่รองรับได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม./ชิ้น) | จำนวน ชั้นวางของ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,540.00 |
TEST BATH CTB-3A | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120×100×200 | 246×150×240 | 2.2 | 3 | - | 14 | 2 | ||
฿ 26,930.00 |
TEST BATH CTB-6A | 1 ชิ้น | 19 วัน | 160×150×200 | 286×200×240 | 3.1 | 6 | - | 20 | 2 | ||
฿ 33,080.00 |
TEST BATH CTB-12A | 1 ชิ้น | 19 วัน | 260×200×200 | 386×250×240 | 4.7 | 12 | - | 45 | 2 | ||
฿ 41,165.00 |
TEST BATH CTB-24A | 1 ชิ้น | 19 วัน | 357×300×200 | 490×354×243 | 9.5 | 24 | - | 90 | 4 | ||
฿ 29,267.00 |
TEST BATH CTB-12S | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300×300×120 | 433×354×163 | 5 | 12 | 144 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม./ชิ้น)* ใช้ชั้นวาง หลอดทดลอง | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง