(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีรี่ส์ ES แบบตั้งโต๊ะแบบประหยัด

ซีรี่ส์ ES แบบตั้งโต๊ะแบบประหยัด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 32,400.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-5080-70 SALE
61-5080-71 SALE
61-5080-72 SALE
61-5080-73 SALE
61-5080-74 SALE
61-5080-75 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จอแสดงผลขั้นต่ำ ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก ขนาดของแท่นชั่ง รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 32,400.00

฿ 25,920.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 2.7 2g 6 กก 310(W)×270(D)×40(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 6 กก. 310 (W) × 270 (D) × 40 (H) mm

฿ 32,400.00

฿ 25,920.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 2.7 10g 30 กก 310(W)×270(D)×40(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 30 กก. 310 (W) × 270 (D) × 40 (H) mm

฿ 32,400.00

฿ 25,920.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 2.7 20g 50 กก 310(W)×270(D)×40(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 50 กก. 310 (W) × 270 (D) × 40 (H) mm

฿ 40,248.00

฿ 32,198.40

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 13.6 20g 50 กก 520(W)×400(D)×75(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 50 กก. 520 (W) × 400 (D) × 75 (H) mm

฿ 40,248.00

฿ 32,198.40

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 13.6 50g 100 กก 520(W)×400(D)×75(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 100 กก. 520 (W) × 400 (D) × 75 (H) mm

฿ 40,248.00

฿ 32,198.40

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 13.6 100g 200 กก. 520(W)×400(D)×75(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 200 กก. 520 (กว้าง) × 400 (ลึก) × 75 (สูง) มม.

สเปค พื้นฐาน

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ใน มาตรฐาน) หรือแบตเตอรี่เซลล์แห้ง ถ่าน × 6 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • โหมด การวัด
    น้ำหนัก
  • ความยาวสายไฟ
    เมื่อ สายไฟ ขดลวด หดตัว: 75 ซม. ที่ส่วนต่อขยายสูงสุด: ประมาณ. 2 m
  • แสดง
    LCD
  • เวลาทำให้เสถียร
    3 วินาที
  • อายุแบตเตอรี่
    ต่อเนื่องประมาณ 30 ชั่วโมงเมื่อใช้ ถ่าน อัลคาไลน์แบบแห้ง

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้สำหรับงานชั่งน้ำหนักอย่างง่ายที่ไซต์งานและตรวจสอบน้ำหนักของกระบอกสูบ
ใช้แท่นชั่งน้ำหนัก ขนาด เพื่อการขนถ่ายที่ง่ายดาย

รหัสรุ่น
61-5080-70 SALE
61-5080-71 SALE
61-5080-72 SALE
61-5080-73 SALE
61-5080-74 SALE
61-5080-75 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จอแสดงผลขั้นต่ำ ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก ขนาดของแท่นชั่ง รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 32,400.00

฿ 25,920.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 2.7 2g 6 กก 310(W)×270(D)×40(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 6 กก. 310 (W) × 270 (D) × 40 (H) mm

฿ 32,400.00

฿ 25,920.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 2.7 10g 30 กก 310(W)×270(D)×40(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 30 กก. 310 (W) × 270 (D) × 40 (H) mm

฿ 32,400.00

฿ 25,920.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 2.7 20g 50 กก 310(W)×270(D)×40(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 50 กก. 310 (W) × 270 (D) × 40 (H) mm

฿ 40,248.00

฿ 32,198.40

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 13.6 20g 50 กก 520(W)×400(D)×75(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 50 กก. 520 (W) × 400 (D) × 75 (H) mm

฿ 40,248.00

฿ 32,198.40

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 13.6 50g 100 กก 520(W)×400(D)×75(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 100 กก. 520 (W) × 400 (D) × 75 (H) mm

฿ 40,248.00

฿ 32,198.40

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 13.6 100g 200 กก. 520(W)×400(D)×75(H)mm ขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก 200 กก. 520 (กว้าง) × 400 (ลึก) × 75 (สูง) มม.

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1