(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-4437-80 |
61-4437-81 |
61-4437-82 |
61-4437-83 |
61-4437-84 |
61-4437-85 |
61-4437-86 |
61-4437-87 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
กว้าง×ลึก×สูง (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,880.00 ฿ 26,304.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 1000×600×800 | 1000×600×800 | ||
฿ 35,473.00 ฿ 28,378.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 24 | 1200×600×800 | 1200×600×800 | ||
฿ 45,933.00 ฿ 36,746.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 33 | 1500×600×800 | 1500×600×800 | ||
฿ 52,808.00 ฿ 42,246.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 34 | 1800×600×800 | 1800×600×800 | ||
฿ 19,032.00 ฿ 15,225.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14 | 450×600×800 | 450×600×800 | ||
฿ 21,523.00 ฿ 17,218.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14 | 600×600×800 | 600×600×800 | ||
฿ 27,102.00 ฿ 21,681.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 750×600×800 | 750×600×800 | ||
฿ 29,295.00 ฿ 23,436.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 | 900×600×800 | 900×600×800 |
[ สเปค ทั่วไป ]
·ประเภท ผลิตภัณฑ์: จม
· วัสดุ อ่างล้างจาน: สเตนเลส
· ความลึก: 600 mm
·ความสูง: 800 mm
รหัสรุ่น |
---|
61-4437-80 |
61-4437-81 |
61-4437-82 |
61-4437-83 |
61-4437-84 |
61-4437-85 |
61-4437-86 |
61-4437-87 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
กว้าง×ลึก×สูง (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,880.00 ฿ 26,304.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 1000×600×800 | 1000×600×800 | ||
฿ 35,473.00 ฿ 28,378.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 24 | 1200×600×800 | 1200×600×800 | ||
฿ 45,933.00 ฿ 36,746.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 33 | 1500×600×800 | 1500×600×800 | ||
฿ 52,808.00 ฿ 42,246.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 34 | 1800×600×800 | 1800×600×800 | ||
฿ 19,032.00 ฿ 15,225.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14 | 450×600×800 | 450×600×800 | ||
฿ 21,523.00 ฿ 17,218.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14 | 600×600×800 | 600×600×800 | ||
฿ 27,102.00 ฿ 21,681.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 750×600×800 | 750×600×800 | ||
฿ 29,295.00 ฿ 23,436.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 | 900×600×800 | 900×600×800 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง