(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-4437-65 |
61-4437-66 |
61-4437-67 |
61-4437-68 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
กว้าง×ลึก×สูง (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,063.00 ฿ 30,450.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 | 1200×600×800 | 1200×600×800 | ||
฿ 41,252.00 ฿ 33,001.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 1500×600×800 | 1500×600×800 | ||
฿ 52,013.00 ฿ 41,610.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 34 | 1800×600×800 | 1800×600×800 | ||
฿ 35,870.00 ฿ 28,696.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 900×600×800 | 900×600×800 |
[ สเปค ทั่วไป ]
·ประเภท ผลิตภัณฑ์: จม
· วัสดุ อ่างล้างจาน: สเตนเลส
· ความลึก: 600 mm
·ความสูง: 800 mm
รหัสรุ่น |
---|
61-4437-65 |
61-4437-66 |
61-4437-67 |
61-4437-68 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
กว้าง×ลึก×สูง (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,063.00 ฿ 30,450.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 | 1200×600×800 | 1200×600×800 | ||
฿ 41,252.00 ฿ 33,001.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 1500×600×800 | 1500×600×800 | ||
฿ 52,013.00 ฿ 41,610.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 34 | 1800×600×800 | 1800×600×800 | ||
฿ 35,870.00 ฿ 28,696.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 900×600×800 | 900×600×800 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง