(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-4435-99 |
61-4436-01 |
61-4436-02 |
61-4436-03 |
61-4436-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
กว้าง×ลึก×สูง (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47,528.00 ฿ 38,022.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35 | 1200×450×800 | 1200×450×800 | ||
฿ 72,737.00 ฿ 54,552.75 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48 | 1500×600×800 | 1500×600×800 | ||
฿ 77,320.00 ฿ 57,990.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 1500×450×800 | 1500×450×800 | ||
฿ 80,310.00 ฿ 60,232.50 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 53 | 1800×600×800 | 1800×600×800 | ||
฿ 81,136.00 ฿ 70,994.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 46 | 1800×450×800 | 1800×450×800 |
[ สเปค ทั่วไป ]
·ประเภท ผลิตภัณฑ์: จม
· วัสดุ อ่างล้างจาน: สเตนเลส
·ความสูง: 800 mm
รหัสรุ่น |
---|
61-4435-99 |
61-4436-01 |
61-4436-02 |
61-4436-03 |
61-4436-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
กว้าง×ลึก×สูง (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47,528.00 ฿ 38,022.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35 | 1200×450×800 | 1200×450×800 | ||
฿ 72,737.00 ฿ 54,552.75 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48 | 1500×600×800 | 1500×600×800 | ||
฿ 77,320.00 ฿ 57,990.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 1500×450×800 | 1500×450×800 | ||
฿ 80,310.00 ฿ 60,232.50 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 53 | 1800×600×800 | 1800×600×800 | ||
฿ 81,136.00 ฿ 70,994.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 46 | 1800×450×800 | 1800×450×800 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง