(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อ่างล้างจาน ถังน้ำ เดียว รุ่น ตู้

อ่างล้างจาน ถังน้ำ เดียว รุ่น ตู้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 67,358.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-4435-89 SALE
61-4435-90 SALE
61-4435-91 SALE
61-4435-92 SALE
61-4435-93 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
กว้าง×ลึก×สูง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 71,657.00

฿ 62,699.88

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 47 1200×750×800 1200×750×800

฿ 80,879.00

฿ 70,769.13

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 55 1500×750×800 1500×750×800

฿ 78,659.00

฿ 68,826.63

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 50 1800×600×800 1800×600×800

฿ 104,964.00

฿ 91,843.50

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 66 1800×750×800 1800×750×800

฿ 67,358.00

฿ 50,518.50

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 40 900×750×800 900×750×800

รายละเอียดสินค้า

[ สเปค ทั่วไป ]
·ประเภท ผลิตภัณฑ์: จม
· วัสดุ อ่างล้างจาน: สเตนเลส
·ความสูง: 800 mm

รหัสรุ่น
61-4435-89 SALE
61-4435-90 SALE
61-4435-91 SALE
61-4435-92 SALE
61-4435-93 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
กว้าง×ลึก×สูง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 71,657.00

฿ 62,699.88

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 47 1200×750×800 1200×750×800

฿ 80,879.00

฿ 70,769.13

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 55 1500×750×800 1500×750×800

฿ 78,659.00

฿ 68,826.63

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 50 1800×600×800 1800×600×800

฿ 104,964.00

฿ 91,843.50

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 66 1800×750×800 1800×750×800

฿ 67,358.00

฿ 50,518.50

CABINET SINK 1 ชิ้น 19 วัน 40 900×750×800 900×750×800

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1