(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0752-02 |
61-0752-03 |
61-0752-04 |
61-0752-05 |
61-0752-06 |
61-0752-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | น้ำหนัก | มิติ (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211,510.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 ล | 16 กก | ⌀208 (200 A) × H340 (ความสูงโดยรวม: 421) | 10L | ||
฿ 232,451.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 ล | 23.5 กก | ⌀259 (250 A) × H440 (ความสูงโดยรวม: 522) | 20L | ||
฿ 268,049.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 ล | 33 กก | ⌀309 (300 A) × H460 (ความสูงโดยรวม: 537) | 30L | ||
฿ 324,594.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 ล | 42 กก | ⌀345 (350 A) × H490 (ความสูงโดยรวม: 572) | 40L | ||
฿ 360,191.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 ล | 48.5 กก | ⌀396 (400 A) × H490 (ความสูงโดยรวม: 572) | 50L | ||
฿ 381,131.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | L | 59 กก | ⌀396 (400 A) × H730 (ความสูงโดยรวม: 812) | 80L |
[ข้อกำหนด]
· ปะเก็น: ซิลิโคน
· วัสดุ: SUS304
· ความดัน ทำงาน: 0 ถึง 0.18 MPa
รหัสรุ่น |
---|
61-0752-02 |
61-0752-03 |
61-0752-04 |
61-0752-05 |
61-0752-06 |
61-0752-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | น้ำหนัก | มิติ (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211,510.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 ล | 16 กก | ⌀208 (200 A) × H340 (ความสูงโดยรวม: 421) | 10L | ||
฿ 232,451.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 ล | 23.5 กก | ⌀259 (250 A) × H440 (ความสูงโดยรวม: 522) | 20L | ||
฿ 268,049.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 ล | 33 กก | ⌀309 (300 A) × H460 (ความสูงโดยรวม: 537) | 30L | ||
฿ 324,594.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 ล | 42 กก | ⌀345 (350 A) × H490 (ความสูงโดยรวม: 572) | 40L | ||
฿ 360,191.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 ล | 48.5 กก | ⌀396 (400 A) × H490 (ความสูงโดยรวม: 572) | 50L | ||
฿ 381,131.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | L | 59 กก | ⌀396 (400 A) × H730 (ความสูงโดยรวม: 812) | 80L |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง