(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0751-32 |
61-0751-33 |
61-0751-34 |
61-0751-35 |
61-0751-36 |
61-0751-37 |
61-0751-38 |
61-0751-39 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | น้ำหนัก | มิติ (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ความดัน ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,780.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 L | 2.5 กก | ø 97×H170 | 1L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 72,813.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 ล | 3 กก | ⌀158 (เปิด: ⌀97) × H220 | 3L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 74,765.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 ล | 4 กก | ⌀158 (เปิด: ⌀97) × H310 | 5L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 75,393.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 ล | 5 กก | ⌀208 (เปิด: ⌀97) × H360 | 10L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 83,766.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 ล | 6.5 กก | ⌀259 (เปิด: ⌀97) × H460 | 20L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 100,521.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 ล | 11 กก | ⌀309 (เปิด: ⌀97) × H500 | 30L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 113,083.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 ล | 12 กก | ⌀345 (เปิด: ⌀97) × H530 | 40L | 0 ถึง 0.18 MPa | ||
฿ 125,650.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 ล | 14 กก | ⌀396 (เปิด: ⌀97) × H530 | 50L | 0 ถึง 0.18 MPa |
[ข้อกำหนด]
· ปะเก็น: ซิลิโคน
· วัสดุ: SUS304
· โปรดเลือกตามความจุ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
61-0751-32 |
61-0751-33 |
61-0751-34 |
61-0751-35 |
61-0751-36 |
61-0751-37 |
61-0751-38 |
61-0751-39 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | น้ำหนัก | มิติ (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ความดัน ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,780.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 L | 2.5 กก | ø 97×H170 | 1L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 72,813.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 ล | 3 กก | ⌀158 (เปิด: ⌀97) × H220 | 3L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 74,765.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 ล | 4 กก | ⌀158 (เปิด: ⌀97) × H310 | 5L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 75,393.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 ล | 5 กก | ⌀208 (เปิด: ⌀97) × H360 | 10L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 83,766.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 ล | 6.5 กก | ⌀259 (เปิด: ⌀97) × H460 | 20L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 100,521.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 ล | 11 กก | ⌀309 (เปิด: ⌀97) × H500 | 30L | 0 ถึง 0.4 MPa | ||
฿ 113,083.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 ล | 12 กก | ⌀345 (เปิด: ⌀97) × H530 | 40L | 0 ถึง 0.18 MPa | ||
฿ 125,650.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 ล | 14 กก | ⌀396 (เปิด: ⌀97) × H530 | 50L | 0 ถึง 0.18 MPa |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง