(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผง ตาข่าย สำหรับความกว้าง 90 ซม. 24656 series

แผง ตาข่าย สำหรับความกว้าง 90 ซม. 24656 series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,385.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0444-96
61-0444-97
61-0444-98
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 1,385.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน เงิน

฿ 1,385.00

MESH PANEL MPP-9090 BEIGE 1 ชิ้น 19 วัน สีเบจ

฿ 1,385.00

MESH PANEL MPP-9090 BLACK 1 ชิ้น 19 วัน สีดำ

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (D)
    900mm
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (H)
    9mm
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (W)
    900mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (อีพอกซี่ ผงอีพ็อกซี่)
  • น้ำหนัก
    2010g

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผงขยายกว้าง 90 ซม. สำหรับ ชั้นวางของตะแกรงเหล็ก นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแผงแขวนผนังหรือ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ห้องแบบเรียบง่ายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบขนาด นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างชั้นวางได้ตามต้องการด้วยการรวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
· แผงขยายกว้าง 90 ซม. สำหรับ ชั้นวางของตะแกรงเหล็ก

รหัสรุ่น
61-0444-96
61-0444-97
61-0444-98
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 1,385.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน เงิน

฿ 1,385.00

MESH PANEL MPP-9090 BEIGE 1 ชิ้น 19 วัน สีเบจ

฿ 1,385.00

MESH PANEL MPP-9090 BLACK 1 ชิ้น 19 วัน สีดำ

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1