(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระดาน ชั้นวางปลอกโลหะ

กระดาน ชั้นวางปลอกโลหะ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 345.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0429-67
61-0429-68
61-0429-69
61-0429-70
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดผลิตภัณฑ์ (W) น้ำหนัก

฿ 345.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน 130mm 440g

฿ 392.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน 180mm 510g

฿ 472.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน 230mm 570g

฿ 515.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน 310mm 690g

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (D)
    450mm
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (H)
    28mm
  • วัสดุ
    วัสดุ: กระดานชั้นวางของ: เหล็กกล้า (ชุบ โครเมี่ยม),ซ่อมอะไหล่: เรซิ่น สไตรีน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น กระดาน ชั้นวาง เฉพาะด้าน สำหรับปลอกโลหะ มาพร้อมอะไหล่ยึด 4 ชุด
· เป็น กระดาน ชั้นวาง เฉพาะด้าน สำหรับปลอกโลหะ

รหัสรุ่น
61-0429-67
61-0429-68
61-0429-69
61-0429-70
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดผลิตภัณฑ์ (W) น้ำหนัก

฿ 345.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน 130mm 440g

฿ 392.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน 180mm 510g

฿ 472.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน 230mm 570g

฿ 515.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน 310mm 690g

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1