(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชั้นวางโลหะสี CMM-75124

ชั้นวางโลหะสี CMM-75124

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,608.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0429-26
61-0429-27
61-0429-28
61-0429-29
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 2,608.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน สีขาว

฿ 2,608.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน สีดำ

฿ 2,608.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน สีชมพู

฿ 2,608.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำตาล

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (D)
    350mm
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (H)
    1230mm
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (W)
    750mm
  • วัสดุ
    วัสดุ: กระดาน;ขั้ว: เหล็กกล้า;ชิ้นส่วนอยู่กับที่: เรซิ่น ABS
  • น้ำหนัก
    8300g
  • หมายเหตุเพิ่มเติม
    (เมื่อติดตั้งตัว ก้านปรับระดับ)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นชั้นวางของโลหะ 6 สี หลากสีสัน ที่คุณสามารถเลือกได้ตามบรรยากาศของห้องคุณ เป็น สเปค ของ ก้านปรับระดับ ที่สามารถจัดวางในห้องได้อย่างลงตัว
· เป็นชั้นวางของโลหะ 6 สี หลากสีสัน ที่คุณสามารถเลือกได้ตามบรรยากาศของห้องคุณ

รหัสรุ่น
61-0429-26
61-0429-27
61-0429-28
61-0429-29
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 2,608.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน สีขาว

฿ 2,608.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน สีดำ

฿ 2,608.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน สีชมพู

฿ 2,608.00

MESH RACKS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำตาล

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1