(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0427-86 |
61-0427-87 |
61-0427-88 |
61-0427-89 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดผลิตภัณฑ์ (D) | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.00 |
MESH RACKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 250mm | 1000g | ||
฿ 582.00 |
MESH RACKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300mm | 1089g | ||
฿ 672.00 |
MESH RACKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 350mm | 1195g | ||
฿ 725.00 |
MESH RACKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400mm | 1304g |
[คุณสมบัติ]
· เป็น กระดาน ชั้นวาง เฉพาะด้าน สำหรับมินิโลหะ มาพร้อมอะไหล่ยึด 4 ชุด
· เป็น กระดาน ชั้นวาง เฉพาะด้าน สำหรับมินิโลหะ
รหัสรุ่น |
---|
61-0427-86 |
61-0427-87 |
61-0427-88 |
61-0427-89 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดผลิตภัณฑ์ (D) | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.00 |
MESH RACKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 250mm | 1000g | ||
฿ 582.00 |
MESH RACKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300mm | 1089g | ||
฿ 672.00 |
MESH RACKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 350mm | 1195g | ||
฿ 725.00 |
MESH RACKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400mm | 1304g |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง