(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะกร้าตะแกรงเหล็ก

ตะกร้าตะแกรงเหล็ก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 308.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0427-13
61-0427-14
61-0427-15
61-0427-16
61-0427-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดผลิตภัณฑ์ (D) ขนาดผลิตภัณฑ์ (H) ขนาดผลิตภัณฑ์ (W) น้ำหนัก

฿ 945.00

METAL RACK BASKET MR-35B 1 ชิ้น 19 วัน 182mm 159mm 355mm 830g

฿ 308.00

METAL RACK BASKET MR-77B 1 ชิ้น 40 วัน 75mm 130mm 75mm 152g

฿ 448.00

METAL RACK BASKET MR-212B 1 ชิ้น 40 วัน 120mm 130mm 250mm 390g

฿ 593.00

METAL RACK BASKET MR-217B 1 ชิ้น 19 วัน 170mm 180mm 250mm 635g

฿ 552.00

METAL RACK BASKET MR-316B 1 ชิ้น 19 วัน 165mm 80mm 350mm 490g

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตะกร้า เฉพาะด้าน สำหรับ ชั้นวางของ โลหะ เหมาะสำหรับจัดเก็บ อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็ก
· ตะกร้า เฉพาะด้าน สำหรับ ชั้นวางของ โลหะ

รหัสรุ่น
61-0427-13
61-0427-14
61-0427-15
61-0427-16
61-0427-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดผลิตภัณฑ์ (D) ขนาดผลิตภัณฑ์ (H) ขนาดผลิตภัณฑ์ (W) น้ำหนัก

฿ 945.00

METAL RACK BASKET MR-35B 1 ชิ้น 19 วัน 182mm 159mm 355mm 830g

฿ 308.00

METAL RACK BASKET MR-77B 1 ชิ้น 40 วัน 75mm 130mm 75mm 152g

฿ 448.00

METAL RACK BASKET MR-212B 1 ชิ้น 40 วัน 120mm 130mm 250mm 390g

฿ 593.00

METAL RACK BASKET MR-217B 1 ชิ้น 19 วัน 170mm 180mm 250mm 635g

฿ 552.00

METAL RACK BASKET MR-316B 1 ชิ้น 19 วัน 165mm 80mm 350mm 490g

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1