(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชั้นวางโลหะ 5397 series

ชั้นวางโลหะ 5397 series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,258.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0425-77
61-0425-78
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดผลิตภัณฑ์ (H) น้ำหนัก

฿ 5,258.00

METAL RACK MR-6515J 1 ชิ้น 19 วัน 1510mm 15200g

฿ 6,393.00

METAL RACK MR-6518J 1 ชิ้น 19 วัน 1785mm 18500g

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (D)
    360mm
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (W)
    660mm
  • วัสดุ
    วัสดุ: กระดาน;ขั้ว: เหล็กกล้า (ชุบ โครเมี่ยม),ซ่อมอะไหล่: เรซิ่น ABS

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชั้นวาง ชุบผิวโครเมี่ยม การขัดเงา คุณยังสามารถสร้าง ชั้นวางของขนาดใหญ่ ของคุณเองได้ด้วยการรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ชั้นวางโลหะของผู้ผลิตและชิ้นส่วนที่จำหน่ายแยกต่างหาก ความสูงของ ชั้นวางของ สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ

รหัสรุ่น
61-0425-77
61-0425-78
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดผลิตภัณฑ์ (H) น้ำหนัก

฿ 5,258.00

METAL RACK MR-6515J 1 ชิ้น 19 วัน 1510mm 15200g

฿ 6,393.00

METAL RACK MR-6518J 1 ชิ้น 19 วัน 1785mm 18500g

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1