(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เป็นแว่นขยายขนาดพกพาที่สามารถพับเก็บได้อย่างกระทัดรัดเมื่อไม่ใช้งาน และสามารถใช้เป็น เลนส์ 7x ได้เมื่อวางแว่นขยาย 2 อันซ้อนกัน
รหัสสินค้า |
---|
61-0412-85 |
61-0412-86 |
61-0412-87 |
61-0412-88 |
61-0412-89 |
61-0412-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนัก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (กว้าง) | ขนาดตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (ความลึก) | ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (ความสูง) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,015.00 | POCKET LOUPE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 45g | 43mm | 57 mm (เมื่อจัดเก็บ) | 18mm | - | ||
฿ 1,255.00 | POCKET LOUPE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 54g | 43mm | 57 mm (เมื่อจัดเก็บ) | 18mm | - | ||
฿ 1,447.00 | POCKET LOUPE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48g | - | 50 mm (เมื่อจัดเก็บ) | - | เคส เก็บของ | ||
฿ 2,402.00 | POCKET LOUPE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 90g | - | 84 mm (เมื่อจัดเก็บ) | - | เคส เก็บของ | ||
฿ 2,178.00 | POCKET LOUPE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41g | - | 50 mm (เมื่อจัดเก็บ) | - | เคส เก็บของ | ||
฿ 6,005.00 | POCKET LOUPE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60g | - | 40 mm (เมื่อจัดเก็บ) | - | เคส เก็บของ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เลนส์/แก้ว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง