(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค แยกประเภท W-115

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค แยกประเภท W-115

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 138,211.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0173-32 SALE
61-0173-33 SALE
61-0173-34 SALE
61-0173-35 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุเคส วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ วัสดุซีล เครื่องทำความร้อน น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
ภายใน ถังน้ำ วัสดุ กระดาน พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท วัสดุ ถังน้ำ

฿ 138,211.00

฿ 128,992.33

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน - SUS304 - - - 5 220(W)×200(D)×130(H)mm - - 220(W)×200(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม -

฿ 138,211.00

฿ 128,992.33

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - - - EPDM เสื้อ = 3 mm - 5 255 (W) × 255 (D) × 99 (H) มม. t = 2 mm - SUS304 215(W)×215(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม -

฿ 138,211.00

฿ 128,992.33

TANK TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน 352(W)×252(D)×405(H) - Rc15 A (1/2B) - - 14 - 296 (W) × 196 (D) × 248 (H) mm (15 L) - 296(W)×196(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ SUS304

฿ 258,757.00

฿ 241,497.91

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 510(W)×260(D)×406(H) - Rc15 A (1/2B) - 100 V AC 1 กิโลวัตต์ 19 - 300 (W) × 200 (D) × 250 (H) mm (15 L) - 300(W)×200(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ พร้อม เครื่องทำความร้อน SUS304

สเปค พื้นฐาน

  • ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่
    28 kHz, 45 kHz, 100 kHz
  • อินพุตสูงสุดที่อนุญาต
    300W

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากคุณสามารถ คลองเลื่อย ค่าโปรแกรมการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับ สถานะ ของ ชิ้นงาน โดยการหยุดการทำความสะอาดที่ไม่สม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์ นี้จึงเหมาะสำหรับการขจัดคราบสกปรกที่ติดอยู่และการทำความสะอาดที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้เนื่องจากความสามารถในการสั่น 3 ความถี่ด้วย ตัวสะท้อนเสียง เดียว จึงเหมาะสำหรับการทดลองและการวิจัยภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

รหัสรุ่น
61-0173-32 SALE
61-0173-33 SALE
61-0173-34 SALE
61-0173-35 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุเคส วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ วัสดุซีล เครื่องทำความร้อน น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
ภายใน ถังน้ำ วัสดุ กระดาน พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท วัสดุ ถังน้ำ

฿ 138,211.00

฿ 128,992.33

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน - SUS304 - - - 5 220(W)×200(D)×130(H)mm - - 220(W)×200(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม -

฿ 138,211.00

฿ 128,992.33

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - - - EPDM เสื้อ = 3 mm - 5 255 (W) × 255 (D) × 99 (H) มม. t = 2 mm - SUS304 215(W)×215(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม -

฿ 138,211.00

฿ 128,992.33

TANK TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน 352(W)×252(D)×405(H) - Rc15 A (1/2B) - - 14 - 296 (W) × 196 (D) × 248 (H) mm (15 L) - 296(W)×196(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ SUS304

฿ 258,757.00

฿ 241,497.91

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 510(W)×260(D)×406(H) - Rc15 A (1/2B) - 100 V AC 1 กิโลวัตต์ 19 - 300 (W) × 200 (D) × 250 (H) mm (15 L) - 300(W)×200(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ พร้อม เครื่องทำความร้อน SUS304

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1