(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3-4474-01 |
3-4474-02 |
3-4474-03 |
3-4474-04 |
3-4474-05 |
3-4474-06 |
3-4474-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ลิ้นชัก | รุ่น | ประตูบานพับ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,195.00 ฿ 33,756.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×570 | - | - | 1 ชิ้น | รถเข็น แบบเหล็กทั้งหมด บานเปิด 1 บาน 450 × 470 × 570 mm | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 44,678.00 ฿ 35,742.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×570 | 1 ระดับ | - | 1 ชิ้น | รถเข็น แบบเหล็กทั้งตัว ลิ้นชัก × 1 ชั้น + บานพับ 1 บาน 450 × 470 × 570 มม. | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 49,642.00 ฿ 39,713.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×570 | 3 ชั้น | - | - | รถเข็น แบบเหล็กทั้งตัว ลิ้นชัก × 3 ชั้น 450 × 470 × 570 mm | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 55,598.00 ฿ 44,478.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×685 | - | - | 1 ชิ้น | รถเข็น แบบเหล็กทั้งหมด บานเปิด 1 บาน 450 × 470 × 685 mm | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 58,580.00 ฿ 46,864.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×685 | 1 ระดับ | - | 1 ชิ้น | รถเข็น แบบเหล็กทั้งตัว ลิ้นชัก × 1 ชั้น + บานพับ 1 บาน 450 × 470 × 685 มม. | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 63,542.00 ฿ 50,833.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×685 | 4 ชั้น | - | - | รถเข็น แบบเหล็กทั้งตัว ลิ้นชัก × 4 ชั้น 450 × 470 × 685 mm | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 58,580.00 ฿ 46,864.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 380×480×561.5 | - | รถเข็น ถังน้ำ น้ำ ของเสีย | - | รถเข็น ถังน้ำ น้ำ ของเสีย 380 × 480 × 561.5 mm | สเตนเลส |
[คุณสมบัติ]
· เป็น รถเข็น เหล็กกล้า แบบมี ลูกล้อ จึงสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
รหัสรุ่น |
---|
3-4474-01 |
3-4474-02 |
3-4474-03 |
3-4474-04 |
3-4474-05 |
3-4474-06 |
3-4474-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ลิ้นชัก | รุ่น | ประตูบานพับ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,195.00 ฿ 33,756.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×570 | - | - | 1 ชิ้น | รถเข็น แบบเหล็กทั้งหมด บานเปิด 1 บาน 450 × 470 × 570 mm | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 44,678.00 ฿ 35,742.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×570 | 1 ระดับ | - | 1 ชิ้น | รถเข็น แบบเหล็กทั้งตัว ลิ้นชัก × 1 ชั้น + บานพับ 1 บาน 450 × 470 × 570 มม. | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 49,642.00 ฿ 39,713.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×570 | 3 ชั้น | - | - | รถเข็น แบบเหล็กทั้งตัว ลิ้นชัก × 3 ชั้น 450 × 470 × 570 mm | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 55,598.00 ฿ 44,478.40 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×685 | - | - | 1 ชิ้น | รถเข็น แบบเหล็กทั้งหมด บานเปิด 1 บาน 450 × 470 × 685 mm | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 58,580.00 ฿ 46,864.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×685 | 1 ระดับ | - | 1 ชิ้น | รถเข็น แบบเหล็กทั้งตัว ลิ้นชัก × 1 ชั้น + บานพับ 1 บาน 450 × 470 × 685 มม. | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 63,542.00 ฿ 50,833.60 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450×470×685 | 4 ชั้น | - | - | รถเข็น แบบเหล็กทั้งตัว ลิ้นชัก × 4 ชั้น 450 × 470 × 685 mm | เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนสารเคมี (สีเคลือบชนิดอบ) | ||
฿ 58,580.00 ฿ 46,864.00 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 380×480×561.5 | - | รถเข็น ถังน้ำ น้ำ ของเสีย | - | รถเข็น ถังน้ำ น้ำ ของเสีย 380 × 480 × 561.5 mm | สเตนเลส |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง