(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พัดลมระบายความร้อน ดักส์/ท่อลมEA897K-3E

พัดลมระบายความร้อน ดักส์/ท่อลมEA897K-3E

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA897K-3E

รหัสรุ่น
EA897K-3E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 19,264.00

ELECTRIC TOOL 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พัดลมระบายความร้อน เส้นผ่านศูนย์กลาง -288 มม
·อัตราการ ปริมาณลม (50/60 เฮิร์ตซ์) -50/58 ลบ.ม. / นาที
·น้ำหนัก - 12.8 กก
· มิติ ดักส์/ท่อลม -320 มม
·ความยาวสายไฟ - 2.0 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:3 เฟส 200 V
· สเปค:ไม่มีการป้องกันความร้อน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA897K-3E

รหัสรุ่น
EA897K-3E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 19,264.00

ELECTRIC TOOL 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1