(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
GWF11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,256.65 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน |
【特長】
・蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
・切替コックで通水・止水が可能です。
・かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
【商品仕様】
・高さ(mm):165
・適合コネクタ:タカギ製コネクタ全種類
・JANコード:4975373155762
・トラスココード:792-9269
・質量:346g
【材質/仕上】
・ポリアセタール(POM)
・ポリプロピレン
・ABS樹脂
รหัสรุ่น |
---|
GWF11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,256.65 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง