(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

タカギ メタルストップコネクター

タカギ メタルストップコネクター

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G311

รหัสรุ่น
G311
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 729.56

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน

รายละเอียดสินค้า

【特長】
・高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。
・万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
【用途】
・ホースとニップルの接続用。
【商品仕様】
・適合ホース(mm)内径×外径:12~15×21
・高さ(mm):50
・適合ホース(mm)内径:12~15
・適合ホース(mm)外径:21
・適合ニップル:タカギ製ニップル全て
・適合ニップル:タカギ製ニップル全種類
・耐熱温度:60℃
・JANコード:4975373018708
・トラスココード:792-9111
・質量:130g
【材質/仕上】
・ポリアセタール
・真鍮、ステンレス
・NBR

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G311

รหัสรุ่น
G311
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 729.56

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1