(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AGF102-13X38 |
AGF102-13X50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,213.53 |
FLUORORESIN ADHESIVE TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 4582221600468 | 794-3890 | 126 | ||
฿ 2,880.50 |
FLUORORESIN ADHESIVE TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 4582221600475 | 794-3903 | 159 |
เทปกาว แบบไม่มีกึ่งกลาง
[คุณสมบัติ]
· เทป ที่มีผ้าแก้วเคลือบฟลูออโรเรซิ่นเป็น วัสดุฐาน และมี กาว ซิลิโคนที่ด้านหนึ่ง
· ไม่มีการติด กาว ที่ส่วนกลาง 20 มม.
· ด้วย ทนความร้อน สูง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุดของชิ้นส่วน กาว คือ 200°C
· เนื่องจากพื้นที่ กาว มีขนาดเล็กจึงสามารถถอดออกได้ง่ายแม้ว่าจะติดชั่วคราวก็ตาม
· พื้นผิวเทปมีคุณสมบัติไม่ยึดติดดีเยี่ยม ความสามารถในการปล่อย หลุดง่าย ทนสารเคมี และการกันน้ำ
· ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยมและความเสถียรของมิติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ เครื่องซีล ความร้อนที่มี ลวดนิโครม เป็นแหล่งความร้อน
รหัสรุ่น |
---|
AGF102-13X38 |
AGF102-13X50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,213.53 |
FLUORORESIN ADHESIVE TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 4582221600468 | 794-3890 | 126 | ||
฿ 2,880.50 |
FLUORORESIN ADHESIVE TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 4582221600475 | 794-3903 | 159 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง