(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การหารไม่เท่ากันและโอกาสในการขายที่ไม่เท่ากัน สายนำไฟฟ้า การประมวลผลความเร็วสูงและ เกรด สูง
·สำหรับ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
GSXVL6060-R03-2.5D |
GSXVL6060-R05-2.5D |
GSXVL6060-R10-2.5D |
GSXVL6080-R03-2.5D |
GSXVL6080-R05-2.5D |
GSXVL6080-R10-2.5D |
GSXVL6100-R03-2.5D |
GSXVL6100-R05-2.5D |
GSXVL6100-R10-2.5D |
GSXVL6100-R20-2.5D |
GSXVL6120-R05-2.5D |
GSXVL6120-R10-2.5D |
GSXVL6120-R20-2.5D |
GSXVL6120-R30-2.5D |
GSXVL6160-R10-2.5D |
GSXVL6160-R20-2.5D |
GSXVL6160-R30-2.5D |
GSXVL6200-R10-2.5D |
GSXVL6200-R20-2.5D |
GSXVL6200-R30-2.5D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,158.44 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 15 | 50 | 6 | ||
฿ 4,158.44 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | ||
฿ 4,158.44 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 | ||
฿ 4,905.02 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | ||
฿ 4,905.02 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | ||
฿ 4,905.02 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 | ||
฿ 6,427.71 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 25 | 70 | 10 | ||
฿ 6,427.71 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 25 | 70 | 10 | ||
฿ 6,427.71 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 25 | 70 | 10 | ||
฿ 6,427.71 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 25 | 70 | 10 | ||
฿ 7,592.20 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | ||
฿ 7,592.20 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 | ||
฿ 7,592.20 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 | ||
฿ 7,592.20 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 30 | 75 | 12 | ||
฿ 13,085.36 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 40 | 90 | 16 | ||
฿ 13,085.36 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 40 | 90 | 16 | ||
฿ 13,085.36 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 40 | 90 | 16 | ||
฿ 18,967.50 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 50 | 100 | 20 | ||
฿ 18,967.50 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 50 | 100 | 20 | ||
฿ 18,967.50 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 50 | 100 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 6 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มุมบิด (θ) | อื่น ๆ | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 39/41 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | +0.015 to 0 | รัศมีมุมที่ ส่วนต่างที่ยอมรับได้ | +0.02 to -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง