(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ลดการ อาการสั่นสะท้าน ระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร บนผนังแนวตั้งหรือการแกะสลักแบบลึกทำให้สามารถทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
GSXVLLS4100T-1.5D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,263.22 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | 100 | 50 | 0~-0.020 | 9.7 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงได้ | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | GSXⅡ | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 43 to 48 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GSXVLLS4100T-1.5D ในชุด GSX MILL VL ก้านยาว 1.5 D สำหรับ ti/SUS GSXVLLS4T-1.5D
รหัสสินค้า |
---|
GSXVLLS4060T-1.5D |
GSXVLLS4070T-1.5D |
GSXVLLS4080T-1.5D |
GSXVLLS4110T-1.5D |
GSXVLLS4120T-1.5D |
GSXVLLS4130T-1.5D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,173.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 6 | 60 | 30 | 0~-0.020 | 5.8 | ||
฿ 3,919.63 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10.5 | 6 | 80 | - | 0~-0.020 | - | ||
฿ 3,919.63 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 8 | 80 | 40 | 0~-0.020 | 7.7 | ||
฿ 7,113.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 16.5 | 10 | 110 | - | 0~-0.020 | - | ||
฿ 7,113.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 110 | 60 | 0~-0.020 | 11.7 | ||
฿ 9,771.61 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 19.5 | 12 | 120 | - | 0~-0.030 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง